(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブル150シリーズ 固定式ワイド引出し付き H740mm 全面棚板付 SUPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワークテーブル150シリーズ 固定式ワイド引出し付き H740mm 全面棚板付 SUPシリーズ

通常価格(税別)
58,840円 ~ 103,608円
税込価格
64,724円 ~ 113,969円

【特長】・ワークテーブルの幅に合わせた引出しで、長尺物の保管に適しています。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台
  • キャスター:
  • 均等耐荷重:
    150kg
  • 天板耐熱温度:
    約80℃
  • 天板:
    ポリウレタンエンボスシート貼り
  • 本体:
    スチール
  • 色:
    シルキーホワイト

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
W1800×D900×H740
66

1個

103,608( 113,969円 )

9日目

W1800×D750×H740
58.3

1個

96,340( 105,974円 )

9日目

W1800×D600×H740
51.6

1個

91,546( 100,701円 )

9日目

W1500×D750×H740
49.7

1個

86,405( 95,046円 )

9日目

W1500×D600×H740
43.9

1個

82,461( 90,707円 )

9日目

W1200×D750×H740
41

1個

73,067( 80,374円 )

9日目

W1200×D600×H740
36.3

1個

68,195( 75,015円 )

9日目

W900×D750×H740
32.4

1個

61,662( 67,828円 )

9日目

W900×D600×H740
28.7

1個

58,840( 64,724円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークテーブルの幅に合わせた引出しで、長尺物の保管に適しています。
・スライドレール採用でスムーズな開閉が可能です。
・どの位置に立っていても引出しを開けることができ、全体を見渡せます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブル150シリーズ 固定式ワイド引出し付き H740mm 全面棚板付 SUPシリーズ

ワークテーブル150シリーズ 固定式ワイド引出し付き H740mm 全面棚板付 SUPシリーズ

    ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H740mm 全面棚板付 SUPシリーズ

    ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H740mm 全面棚板付 SUPシリーズ

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 58,840円 55,902円
      通常出荷日 9日目   9日目  
      商品タイプ 作業台 -
      キャスター
      均等耐荷重 150kg 150kg
      天板耐熱温度 約80℃ 約80℃
      天板 ポリウレタンエンボスシート貼り ポリウレタンエンボスシート貼り

      ワークテーブル150シリーズ 固定式ワイド引出し付き H740mm 全面棚板付 SUPシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました