(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブル150シリーズ 固定式ワイド引出し付き H740mm SUPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワークテーブル150シリーズ 固定式ワイド引出し付き H740mm SUPシリーズ

通常価格(税別)
48,479円 ~ 82,113円
税込価格
53,327円 ~ 90,324円

【特長】・ワークテーブルの幅に合わせた引出しで、長尺物の保管に適しています。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台
  • キャスター:
  • 仕様:
    ワイド引出し付き
  • 均等耐荷重:
    150kg
  • 天板耐熱温度:
    約80℃
  • 天板:
    ポリウレタンエンボスシート貼り
  • 本体:
    スチール
  • 色:
    シルキーホワイト

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
W1800×D900×H740
51.2

1個

82,113( 90,324円 )

9日目

W1800×D750×H740
46.7

1個

76,855( 84,541円 )

9日目

W1800×D600×H740
42.2

1個

75,000( 82,500円 )

9日目

W1500×D750×H740
40.1

1個

69,240( 76,164円 )

9日目

W1500×D600×H740
36.1

1個

67,848( 74,633円 )

9日目

W1200×D750×H740
33.4

1個

58,762( 64,638円 )

9日目

W1200×D600×H740
30.1

1個

56,211( 61,832円 )

9日目

W900×D750×H740
26.8

1個

50,683( 55,751円 )

9日目

W900×D600×H740
24.1

1個

48,479( 53,327円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークテーブルの幅に合わせた引出しで、長尺物の保管に適しています。
・スライドレール採用でスムーズな開閉が可能です。
・どの位置に立っていても引出しを開けることができ、全体を見渡せます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブル150シリーズ 固定式ワイド引出し付き H740mm SUPシリーズ

ワークテーブル150シリーズ 固定式ワイド引出し付き H740mm SUPシリーズ

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し付)

      ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm SUPAシリーズ

      ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm SUPAシリーズ

        メーカー アズワン 山金工業 アズワン
        通常価格 48,479円 29,040円 40,941円
        通常出荷日 9日目   3日目~   9日目  
        商品タイプ 作業台 - 作業台
        キャスター -
        仕様 ワイド引出し付き - -
        均等耐荷重 150kg - 150kg
        天板耐熱温度 約80℃ - 約80℃

        ワークテーブル150シリーズ 固定式ワイド引出し付き H740mm SUPシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました