(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H950mm 半面棚板付 SUPHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3744-61
ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H950mm 半面棚板付 SUPHシリーズ ジッケンダイ

通常単価(税別)
66,494円
税込単価
73,143円

【特長】・キャビネットはハンドツールの収納に便利で、左右どの位置にも取付可能で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台
  • キャスター:
  • 均等耐荷重:
    150kg
  • 天板耐熱温度:
    約80℃
  • 天板:
    ポリウレタンエンボスシート貼り
  • 本体:
    スチール
  • 色:
    シルキーホワイト

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-3744-61 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3744-61 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3744-61

W1800×D600×H950
40.6

1個

66,494( 73,143円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャビネットはハンドツールの収納に便利で、左右どの位置にも取付可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H950mm 半面棚板付 SUPHシリーズの型番61-3744-61のページです。
型番61-3744-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H950mm 半面棚板付 SUPHシリーズ

ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H950mm 半面棚板付 SUPHシリーズ

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・キャビネット・半面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・キャビネット・半面棚板付)

      ワークテーブル150シリーズ 固定式ワイド引出し付き H950mm 半面棚板付 SUPHシリーズ

      ワークテーブル150シリーズ 固定式ワイド引出し付き H950mm 半面棚板付 SUPHシリーズ

        ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H950mm SUPHシリーズ

        ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H950mm SUPHシリーズ

          ワークテーブル150 SUPAHシリーズ(高さ調整:H900~H1200mm 半面棚板,全面棚板付)

          ワークテーブル150 SUPAHシリーズ(高さ調整:H900~H1200mm 半面棚板,全面棚板付)

            メーカー アズワン 山金工業 アズワン アズワン アズワン
            通常価格 52,268円 35,890円 55,206円 47,087円 48,286円
            通常出荷日 9日目   3日目~   9日目   9日目   9日目  
            商品タイプ 作業台 - 作業台 作業台 作業台
            キャスター -
            均等耐荷重 150kg - 150kg 150kg 150kg
            天板耐熱温度 約80℃ - 約80℃ 約80℃ 約80℃
            天板 ポリウレタンエンボスシート貼り - ポリウレタンエンボスシート貼り ポリウレタンエンボスシート貼り ポリウレタンエンボスシート貼り

            ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H950mm 半面棚板付 SUPHシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            61-3744-59
            61-3744-60
            61-3744-62
            61-3744-63
            61-3744-64
            61-3744-65
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (mm)
            質量
            (kg)

            76,237円

            ( 83,861円 )
            1個 -

            9日目

            W1800×D900×H95052.9

            69,819円

            ( 76,801円 )
            1個 -

            9日目

            W1800×D750×H95046.4

            66,688円

            ( 73,357円 )
            1個 -

            9日目

            W1500×D750×H95041.2

            64,020円

            ( 70,422円 )
            1個 -

            9日目

            W1500×D600×H95036.1

            59,497円

            ( 65,447円 )
            1個 -

            9日目

            W1200×D750×H95035.9

            55,786円

            ( 61,365円 )
            1個 -

            9日目

            W1200×D600×H95031.7

            中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました