(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H740mm 全面棚板付 SUPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3744-39
ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H740mm 全面棚板付 SUPシリーズ ジッケンダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
85,283円
税込単価
93,811円

【特長】・キャビネットはハンドツールの収納に便利で、左右どの位置にも取付可能で...

詳細情報を確認する

  • キャスター:
  • 均等耐荷重:
    150kg
  • 天板耐熱温度:
    約80℃
  • 天板:
    ポリウレタンエンボスシート貼り
  • 本体:
    スチール
  • 色:
    シルキーホワイト

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-3744-39 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3744-39 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3744-39

作業台
W1800×D900×H740
57.7

1個

85,283( 93,811円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャビネットはハンドツールの収納に便利で、左右どの位置にも取付可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H740mm 全面棚板付 SUPシリーズの型番61-3744-39のページです。
型番61-3744-39に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H740mm 全面棚板付 SUPシリーズ

ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H740mm 全面棚板付 SUPシリーズ

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット・全面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット・全面棚板付)

      ワークテーブル150シリーズ 固定式ワイド引出し付き H740mm 全面棚板付 SUPシリーズ

      ワークテーブル150シリーズ 固定式ワイド引出し付き H740mm 全面棚板付 SUPシリーズ

        メーカー アズワン 山金工業 アズワン
        通常価格 55,902円 39,190円 58,840円
        通常出荷日 9日目   3日目~   9日目  
        キャスター -
        均等耐荷重 150kg - 150kg
        天板耐熱温度 約80℃ - 約80℃
        天板 ポリウレタンエンボスシート貼り - ポリウレタンエンボスシート貼り
        本体 スチール - スチール

        ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H740mm 全面棚板付 SUPシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        61-3744-40
        61-3744-41
        61-3744-42
        61-3744-43
        61-3744-44
        61-3744-45
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        商品タイプ サイズ
        (mm)
        質量
        (kg)

        78,015円

        ( 85,817円 )
        1個 -

        9日目

        作業台W1800×D750×H74050

        73,221円

        ( 80,543円 )
        1個 -

        9日目

        作業台W1800×D600×H74043.3

        73,724円

        ( 81,096円 )
        1個 -

        9日目

        作業台W1500×D750×H74043.8

        69,781円

        ( 76,759円 )
        1個 -

        9日目

        作業台W1500×D600×H74038

        65,103円

        ( 71,613円 )
        1個 -

        9日目

        作業台W1200×D750×H74037.5

        60,231円

        ( 66,254円 )
        1個 -

        9日目

        作業台W1200×D600×H74032.8

        中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました