(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H740mm SUPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3744-22
ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H740mm SUPシリーズ ジッケンダイ

通常単価(税別)
56,559円
税込単価
62,215円

【特長】・キャビネットはハンドツールの収納に便利で、左右どの位置にも取付可能で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台
  • キャスター:
  • 均等耐荷重:
    150kg
  • 天板耐熱温度:
    約80℃
  • 天板:
    ポリウレタンエンボスシート貼り
  • 本体:
    スチール
  • 色:
    シルキーホワイト

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-3744-22 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3744-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3744-22

W1500×D750×H740
34.2

1個

56,559( 62,215円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャビネットはハンドツールの収納に便利で、左右どの位置にも取付可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H740mm SUPシリーズの型番61-3744-22のページです。
型番61-3744-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H740mm SUPシリーズ

ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H740mm SUPシリーズ

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・キャビネット付)

      ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm SUPAシリーズ

      ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm SUPAシリーズ

        ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H740mm 半面棚板付 SUPシリーズ

        ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H740mm 半面棚板付 SUPシリーズ

          メーカー アズワン 山金工業 アズワン アズワン
          通常価格 45,541円 31,961円 40,941円 50,721円
          通常出荷日 9日目   3日目~   9日目   9日目  
          商品タイプ 作業台 - 作業台 作業台
          キャスター -
          均等耐荷重 150kg - 150kg 150kg
          天板耐熱温度 約80℃ - 約80℃ 約80℃
          天板 ポリウレタンエンボスシート貼り - ポリウレタンエンボスシート貼り ポリウレタンエンボスシート貼り

          ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H740mm SUPシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          61-3744-19
          61-3744-20
          61-3744-21
          61-3744-23
          61-3744-24
          61-3744-25
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (mm)
          質量
          (kg)

          63,788円

          ( 70,167円 )
          1個 -

          9日目

          W1800×D900×H74042.9

          58,530円

          ( 64,383円 )
          1個 -

          9日目

          W1800×D750×H74038.4

          56,675円

          ( 62,343円 )
          1個 -

          9日目

          W1800×D600×H74033.9

          55,168円

          ( 60,685円 )
          1個 -

          9日目

          W1500×D600×H74030.2

          50,798円

          ( 55,878円 )
          1個 -

          9日目

          W1200×D750×H74029.9

          48,247円

          ( 53,072円 )
          1個 -

          9日目

          W1200×D600×H74026.6

          中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました