(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H950mm 半面棚板付 SUPHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3743-93
ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H950mm 半面棚板付 SUPHシリーズ ジッケンダイ

通常単価(税別)
77,474円
税込単価
85,221円

【特長】・立ち作業用で、天板下のデッドスペースを有効活用できます・中間棚板は脚...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台
  • キャスター:
  • 均等耐荷重:
    150kg
  • 天板耐熱温度:
    約80℃
  • 天板:
    ポリウレタンエンボスシート貼り
  • 本体:
    スチール
  • 色:
    シルキーホワイト

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-3743-93 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3743-93 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3743-93

W1800×D750×H950
56.6

1個

77,474( 85,221円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・立ち作業用で、天板下のデッドスペースを有効活用できます
・中間棚板は脚にスリット穴がありますので、25mmピッチで上下調整が可能です

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H950mm 半面棚板付 SUPHシリーズの型番61-3743-93のページです。
型番61-3743-93に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H950mm 半面棚板付 SUPHシリーズ

ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H950mm 半面棚板付 SUPHシリーズ

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚・半面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚・半面棚板付)

      ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H950mm SUPHシリーズ

      ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H950mm SUPHシリーズ

        メーカー アズワン 山金工業 アズワン
        通常価格 49,678円 33,753円 44,807円
        通常出荷日 9日目   3日目   9日目  
        商品タイプ 作業台 - 作業台
        キャスター -
        均等耐荷重 150kg - 150kg
        天板耐熱温度 約80℃ - 約80℃
        天板 ポリウレタンエンボスシート貼り - ポリウレタンエンボスシート貼り

        ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H950mm 半面棚板付 SUPHシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        61-3743-92
        61-3743-94
        61-3743-95
        61-3743-96
        61-3743-97
        61-3743-98
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (mm)
        質量
        (kg)

        84,819円

        ( 93,301円 )
        1個 -

        9日目

        W1800×D900×H95065

        72,061円

        ( 79,267円 )
        1個 -

        9日目

        W1800×D600×H95047.1

        67,848円

        ( 74,633円 )
        1個 -

        9日目

        W1800×D450×H95041

        73,415円

        ( 80,757円 )
        1個 -

        9日目

        W1500×D750×H95048.7

        69,278円

        ( 76,206円 )
        1個 -

        9日目

        W1500×D600×H95040.6

        61,585円

        ( 67,744円 )
        1個 -

        9日目

        W1500×D450×H95035.4

        中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました