(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 半面棚板付 SUPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3743-52
ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 半面棚板付 SUPシリーズ ジッケンダイ

通常単価(税別)
76,082円
税込単価
83,690円

【特長】・天板下のデッドスペースを有効活用できます・中間棚板は脚にスリット穴が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台
  • キャスター:
  • 均等耐荷重:
    150kg
  • 天板耐熱温度:
    約80℃
  • 天板:
    ポリウレタンエンボスシート貼り
  • 本体:
    スチール
  • 色:
    シルキーホワイト

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-3743-52 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3743-52 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3743-52

W1800×D750×H740
55.3

1個

76,082( 83,690円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板下のデッドスペースを有効活用できます
・中間棚板は脚にスリット穴がありますので、25mmピッチで上下調整が可能です

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 半面棚板付 SUPシリーズの型番61-3743-52のページです。
型番61-3743-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 半面棚板付 SUPシリーズ

ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 半面棚板付 SUPシリーズ

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚・半面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚・半面棚板付)

      ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 全面棚板付 SUPシリーズ

      ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 全面棚板付 SUPシリーズ

        メーカー アズワン 山金工業 アズワン
        通常価格 47,900円 34,372円 52,771円
        通常出荷日 9日目   3日目~   9日目  
        商品タイプ 作業台 - 作業台
        キャスター -
        均等耐荷重 150kg - 150kg
        天板耐熱温度 約80℃ - 約80℃
        天板 ポリウレタンエンボスシート貼り - ポリウレタンエンボスシート貼り

        ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 半面棚板付 SUPシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        61-3743-51
        61-3743-53
        61-3743-54
        61-3743-55
        61-3743-56
        61-3743-57
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (mm)
        質量
        (kg)

        83,195円

        ( 91,515円 )
        1個 -

        9日目

        W1800×D900×H74063.7

        70,283円

        ( 77,311円 )
        1個 -

        9日目

        W1800×D600×H74045.8

        66,070円

        ( 72,677円 )
        1個 -

        9日目

        W1800×D450×H74039.7

        72,023円

        ( 79,225円 )
        1個 -

        9日目

        W1500×D750×H74047.4

        67,500円

        ( 74,250円 )
        1個 -

        9日目

        W1500×D600×H74039.3

        59,807円

        ( 65,788円 )
        1個 -

        9日目

        W1500×D450×H74034.1

        中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました