(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブル150シリーズ 移動式H1036mm 全面棚板付 SUPHCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワークテーブル150シリーズ 移動式H1036mm 全面棚板付 SUPHCシリーズ

通常単価(税別)
48,556円
税込単価
53,412円

【特長】・少し高めの立ち作業用のテーブル・自在ストッパー付ゴムキャスター・均等...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台
  • キャスター:
  • 均等耐荷重:
    150kg
  • 全体均等耐荷重:
    150kg(自重を含む)
  • 天板耐熱温度:
    約80℃
  • 天板:
    ポリウレタンエンボスシート貼り
  • 本体:
    スチール
  • キャスター詳細(mm):
    75ストッパー付 ゴムキャスター4個
  • 色:
    シルキーホワイト

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-3743-34 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3743-34

W750×D750×H1036
26.6

1個

48,556( 53,412円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・少し高めの立ち作業用のテーブル
・自在ストッパー付ゴムキャスター
・均等耐荷重150kg
・ムダを省いたECOモデル&シンプルデザイン

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブル150シリーズ 移動式H1036mm 全面棚板付 SUPHCシリーズの型番61-3743-34のページです。
型番61-3743-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブル150シリーズ 移動式H1036mm 全面棚板付 SUPHCシリーズ

ワークテーブル150シリーズ 移動式H1036mm 全面棚板付 SUPHCシリーズ

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H1035mm・全面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H1035mm・全面棚板付)

      ワークテーブル150シリーズ 移動式H1036mm 半面棚板付 SUPHCシリーズ

      ワークテーブル150シリーズ 移動式H1036mm 半面棚板付 SUPHCシリーズ

        ワークテーブル150シリーズ 移動式H1036mm SUPHCシリーズ

        ワークテーブル150シリーズ 移動式H1036mm SUPHCシリーズ

          ワークテーブル150シリーズ 移動式H826mm 半面棚板付 SUPCシリーズ

          ワークテーブル150シリーズ 移動式H826mm 半面棚板付 SUPCシリーズ

            ワークテーブル150シリーズ 移動式H826mm 全面棚板付 SUPCシリーズ

            ワークテーブル150シリーズ 移動式H826mm 全面棚板付 SUPCシリーズ

              ワークテーブル150シリーズ 固定式H740mm 全面棚板付 SUPシリーズ

              ワークテーブル150シリーズ 固定式H740mm 全面棚板付 SUPシリーズ

                ワークテーブル150シリーズ 移動式H826mm SUPCシリーズ

                ワークテーブル150シリーズ 移動式H826mm SUPCシリーズ

                  ワークテーブル300シリーズ 固定式H900mm ポリエステル天板 SWPHシリーズ

                  ワークテーブル300シリーズ 固定式H900mm ポリエステル天板 SWPHシリーズ

                    ワークテーブル150シリーズ 固定式H950mm 全面棚板付 SUPHシリーズ

                    ワークテーブル150シリーズ 固定式H950mm 全面棚板付 SUPHシリーズ

                      ワークテーブル150シリーズ 固定式H740mm 半面棚板付 SUPシリーズ

                      ワークテーブル150シリーズ 固定式H740mm 半面棚板付 SUPシリーズ

                        ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H950mm 半面棚板付 SUPHシリーズ

                        ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H950mm 半面棚板付 SUPHシリーズ

                          ワークテーブル300シリーズ 固定式H740mm スチール天板 SWSシリーズ

                          ワークテーブル300シリーズ 固定式H740mm スチール天板 SWSシリーズ

                            メーカー アズワン 山金工業 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 45,116円 32,791円 40,245円 35,374円 38,698円 43,570円 37,229円 33,827円 39,510円 38,776円 32,358円 49,678円 35,953円
                            通常出荷日 9日目   3日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            商品タイプ 作業台 - 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 - 作業台 作業台 作業台 -
                            キャスター - - -
                            均等耐荷重 150kg - - - - - 150kg - 300kg 150kg 150kg 150kg 300kg
                            全体均等耐荷重 150kg(自重を含む) - 150kg(自重を含む) 150kg(自重を含む) 150kg(自重を含む) 150kg(自重を含む) - 150kg(自重を含む) - - - - -
                            天板耐熱温度 約80℃ - 約80℃ 約80℃ 約80℃ 約80℃ 約80℃ 約80℃ - 約80℃ 約80℃ 約80℃ -

                            ワークテーブル150シリーズ 移動式H1036mm 全面棚板付 SUPHCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3743-26
                            61-3743-27
                            61-3743-28
                            61-3743-29
                            61-3743-30
                            61-3743-35
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)

                            69,510円

                            ( 76,461円 )
                            1個 -

                            9日目

                            W1800×D750×H103647

                            64,716円

                            ( 71,188円 )
                            1個 -

                            9日目

                            W1800×D600×H103640.5

                            65,219円

                            ( 71,741円 )
                            1個 -

                            9日目

                            W1500×D750×H103640.8

                            61,276円

                            ( 67,404円 )
                            1個 -

                            9日目

                            W1500×D600×H103635.2

                            56,597円

                            ( 62,257円 )
                            1個 -

                            9日目

                            W1200×D750×H103634.5

                            45,116円

                            ( 49,628円 )
                            1個 -

                            9日目

                            W600×D600×H103620.7

                            中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました