(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブル150シリーズ 移動式H826mm 半面棚板付 SUPCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワークテーブル150シリーズ 移動式H826mm 半面棚板付 SUPCシリーズ

通常価格(税別)
38,698円 ~ 64,484円
税込価格
42,568円 ~ 70,932円

【特長】・立ち作業用のテーブ・自在ストッパー付ゴムキャスター・均等耐荷重150...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台
  • キャスター:
  • 全体均等耐荷重:
    150kg(自重を含む)
  • 天板耐熱温度:
    約80℃
  • 天板:
    ポリウレタンエンボスシート貼り
  • 本体:
    スチール
  • キャスター詳細(mm):
    75ストッパー付 ゴムキャスター4個
  • 色:
    シルキーホワイト

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
均等耐荷重
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
W1800×D900×H826
150kg
45.8

1個

64,484( 70,932円 )

9日目

W1800×D750×H826
150kg
39.9

1個

58,221( 64,043円 )

9日目

W1800×D600×H826
150kg
34.5

1個

54,896( 60,386円 )

9日目

W1500×D750×H826
150kg
34.7

1個

55,090( 60,599円 )

9日目

W1500×D600×H826
150kg
29.9

1個

52,422( 57,664円 )

9日目

W1200×D750×H826
150kg
29.4

1個

47,900( 52,690円 )

9日目

W1200×D600×H826
-
25.6

1個

44,188( 48,607円 )

9日目

W900×D750×H826
150kg
24.2

1個

43,183( 47,501円 )

9日目

W900×D600×H826
150kg
21.2

1個

40,670( 44,737円 )

9日目

W750×D750×H826
150kg
21.8

1個

41,829( 46,012円 )

9日目

W600×D600×H826
150kg
17

1個

38,698( 42,568円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・立ち作業用のテーブ
・自在ストッパー付ゴムキャスター
・均等耐荷重150kg
・ムダを省いたECOモデル&シンプルデザイン

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブル150シリーズ 移動式H826mm 半面棚板付 SUPCシリーズ

ワークテーブル150シリーズ 移動式H826mm 半面棚板付 SUPCシリーズ

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825・半面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H825・半面棚板付)

      ワークテーブル150シリーズ 移動式H826mm SUPCシリーズ

      ワークテーブル150シリーズ 移動式H826mm SUPCシリーズ

        ワークテーブル150シリーズ 移動式H826mm 全面棚板付 SUPCシリーズ

        ワークテーブル150シリーズ 移動式H826mm 全面棚板付 SUPCシリーズ

          メーカー アズワン 山金工業 アズワン アズワン
          通常価格 38,698円 27,629円 33,827円 43,570円
          通常出荷日 9日目   3日目~   9日目   9日目  
          商品タイプ 作業台 - 作業台 作業台
          キャスター -
          全体均等耐荷重 150kg(自重を含む) - 150kg(自重を含む) 150kg(自重を含む)
          天板耐熱温度 約80℃ - 約80℃ 約80℃
          天板 ポリウレタンエンボスシート貼り - ポリウレタンエンボスシート貼り ポリウレタンエンボスシート貼り

          ワークテーブル150シリーズ 移動式H826mm 半面棚板付 SUPCシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました