(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブル150シリーズ 固定式H950mm 全面棚板付 SUPHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワークテーブル150シリーズ 固定式H950mm 全面棚板付 SUPHシリーズ

通常価格(税別)
38,776円 ~ 70,592円
税込価格
42,654円 ~ 77,651円

【特長】・一般的なカウンターと同じ高さで使いやすく立ち作業に最適な高さです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台
  • キャスター:
  • 均等耐荷重:
    150kg
  • 天板耐熱温度:
    約80℃
  • 天板:
    ポリウレタンエンボスシート貼り
  • 本体:
    スチール
  • 色:
    シルキーホワイト

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
W1800×D900×H950
52.5

1個

70,592( 77,651円 )

9日目

W1800×D750×H950
45

1個

63,170( 69,487円 )

9日目

W1800×D600×H950
38.5

1個

58,376( 64,214円 )

9日目

W1500×D750×H950
38.8

1個

58,879( 64,767円 )

9日目

W1500×D600×H950
33.2

1個

54,936( 60,430円 )

9日目

W1200×D750×H950
32.5

1個

50,257( 55,283円 )

9日目

W1200×D600×H950
28

1個

45,386( 49,925円 )

9日目

W900×D750×H950
26.3

1個

43,879( 48,267円 )

9日目

W900×D600×H950
22.8

1個

41,056( 45,162円 )

9日目

W750×D750×H950
24.6

1個

42,216( 46,438円 )

9日目

W600×600×H950
18.7

1個

38,776( 42,654円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なカウンターと同じ高さで使いやすく立ち作業に最適な高さです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブル150シリーズ 固定式H950mm 全面棚板付 SUPHシリーズ

ワークテーブル150シリーズ 固定式H950mm 全面棚板付 SUPHシリーズ

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・全面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・全面棚板付)

      ワークテーブル150シリーズ 固定式H950mm SUPHシリーズ

      ワークテーブル150シリーズ 固定式H950mm SUPHシリーズ

        ワークテーブル150シリーズ 固定式H950mm 半面棚板付 SUPHシリーズ

        ワークテーブル150シリーズ 固定式H950mm 半面棚板付 SUPHシリーズ

          ワークテーブル150シリーズ 固定式H740mm 全面棚板付 SUPシリーズ

          ワークテーブル150シリーズ 固定式H740mm 全面棚板付 SUPシリーズ

            ワークテーブル150シリーズ 移動式H826mm 全面棚板付 SUPCシリーズ

            ワークテーブル150シリーズ 移動式H826mm 全面棚板付 SUPCシリーズ

              ワークテーブル150シリーズ 移動式H1036mm SUPHCシリーズ

              ワークテーブル150シリーズ 移動式H1036mm SUPHCシリーズ

                ワークテーブル150シリーズ 移動式H1036mm 全面棚板付 SUPHCシリーズ

                ワークテーブル150シリーズ 移動式H1036mm 全面棚板付 SUPHCシリーズ

                  ワークテーブル150シリーズ 固定式H740mm 半面棚板付 SUPシリーズ

                  ワークテーブル150シリーズ 固定式H740mm 半面棚板付 SUPシリーズ

                    ワークテーブル150シリーズ 移動式H826mm 半面棚板付 SUPCシリーズ

                    ワークテーブル150シリーズ 移動式H826mm 半面棚板付 SUPCシリーズ

                      ワークテーブル150シリーズ 移動式H1036mm 半面棚板付 SUPHCシリーズ

                      ワークテーブル150シリーズ 移動式H1036mm 半面棚板付 SUPHCシリーズ

                        ワークテーブル150シリーズ 固定式H740mm SUPシリーズ

                        ワークテーブル150シリーズ 固定式H740mm SUPシリーズ

                          ワークテーブル500シリーズ 固定式H900mm メラミン天板 SJMHシリーズ

                          ワークテーブル500シリーズ 固定式H900mm メラミン天板 SJMHシリーズ

                            メーカー アズワン 山金工業 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 38,776円 24,747円 29,034円 33,905円 37,229円 43,570円 35,374円 45,116円 32,358円 38,698円 40,245円 27,487円 41,520円
                            通常出荷日 9日目   3日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            商品タイプ 作業台 - - 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 - 作業台
                            キャスター - - -
                            均等耐荷重 150kg - - 150kg 150kg - - 150kg 150kg - - 150kg 500kg
                            天板耐熱温度 約80℃ - 約80℃ 約80℃ 約80℃ 約80℃ 約80℃ 約80℃ 約80℃ 約80℃ 約80℃ 約80℃ -
                            天板 ポリウレタンエンボスシート貼り - ポリウレタンエンボスシート貼り ポリウレタンエンボスシート貼り ポリウレタンエンボスシート貼り ポリウレタンエンボスシート貼り ポリウレタンエンボスシート貼り ポリウレタンエンボスシート貼り ポリウレタンエンボスシート貼り ポリウレタンエンボスシート貼り ポリウレタンエンボスシート貼り ポリウレタンエンボスシート貼り メラミン天板

                            ワークテーブル150シリーズ 固定式H950mm 全面棚板付 SUPHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました