【特長】・一般的なカウンターと同じ高さで使いやすく立ち作業に最適な高さです
ワークテーブル150シリーズ 固定式H950mm 半面棚板付 SUPHシリーズの型番61-3742-53のページです。
型番61-3742-53に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
61-3742-46 |
61-3742-47 |
61-3742-48 |
61-3742-54 |
61-3742-55 |
61-3742-56 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | サイズ (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
46,932円 ( 51,625円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1800×D450×H950 | 30.2 | |
50,296円 ( 55,326円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1500×D750×H950 | 34 | |
47,628円 ( 52,391円 ) | 1個 | - | 9日目 | W1500×D600×H950 | 29.2 | |
35,876円 ( 39,464円 ) | 1個 | - | 9日目 | W900×D600×H950 | 20.5 | |
35,528円 ( 39,081円 ) | 1個 | - | 9日目 | W900×D450×H950 | 18.5 | |
37,036円 ( 40,740円 ) | 1個 | - | 9日目 | W750×D750×H950 | 22 |