【特長】・一般的なカウンターと同じ高さで使いやすく立ち作業に最適な高さです
【特長】
・一般的なカウンターと同じ高さで使いやすく立ち作業に最適な高さです
Loading...
ワークテーブル150シリーズ 固定式H950mm SUPHシリーズの型番61-3742-42のページです。
型番61-3742-42に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
61-3742-37 |
61-3742-38 |
61-3742-39 |
61-3742-40 |
61-3742-41 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 商品タイプ | サイズ (mm) | キャスター | 均等耐荷重 | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,783円 ( 36,061円 ) | 1個 | - | 9日目 | 作業台 | W1200×D450×H950 | 無 | 150kg | 19.4 | |
32,900円 ( 36,190円 ) | 1個 | - | 9日目 | 作業台 | W900×D750×H950 | 無 | 150kg | 20.7 | |
30,695円 ( 33,765円 ) | 1個 | - | 9日目 | 作業台 | W900×D600×H950 | 無 | 150kg | 18.2 | |
30,348円 ( 33,383円 ) | 1個 | - | 9日目 | 作業台 | W900×D450×H950 | 無 | 150kg | 16.2 | |
31,855円 ( 35,041円 ) | 1個 | - | 9日目 | 作業台 | W750×D750×H950 | 無 | 150kg | 19.4 |