(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブル150シリーズ 固定式H740mm 半面棚板付 SUPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワークテーブル150シリーズ 固定式H740mm 半面棚板付 SUPシリーズ

通常価格(税別)
32,358円 ~ 58,144円
税込価格
35,594円 ~ 63,958円

【特長】・座り作業に最適な高さ・均等耐荷重150kg・ムダを省いたECOモデル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台
  • キャスター:
  • 均等耐荷重:
    150kg
  • 天板耐熱温度:
    約80℃
  • 天板:
    ポリウレタンエンボスシート貼り
  • 本体:
    スチール
  • 色:
    シルキーホワイト

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定15件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
W1800×D900×H740
43.8

1個

58,144( 63,958円 )

9日目

W1800×D750×H740
37.9

1個

51,881( 57,069円 )

9日目

W1800×D600×H740
32.5

1個

48,556( 53,412円 )

9日目

W1800×D450×H740
28.9

1個

45,463( 50,009円 )

9日目

W1500×D750×H740
32.7

1個

48,750( 53,625円 )

9日目

W1500×D600×H740
27.9

1個

46,082( 50,690円 )

9日目

W1500×D450×H740
25.1

1個

42,448( 46,693円 )

9日目

W1200×D750×H740
27.4

1個

41,559( 45,715円 )

9日目

W1200×D600×H740
23.6

1個

37,848( 41,633円 )

9日目

W1200×D450×H740
21.2

1個

37,307( 41,038円 )

9日目

W900×D750×H740
22.2

1個

36,843( 40,527円 )

9日目

W900×D600×H740
19.2

1個

34,329( 37,762円 )

9日目

W900×D450×H740
17.2

1個

34,059( 37,465円 )

9日目

W750×D750×H740
19.8

1個

35,489( 39,038円 )

9日目

W600×D600×H740
15

1個

32,358( 35,594円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・座り作業に最適な高さ
・均等耐荷重150kg
・ムダを省いたECOモデル&シンプルデザイン

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブル150シリーズ 固定式H740mm 半面棚板付 SUPシリーズ

ワークテーブル150シリーズ 固定式H740mm 半面棚板付 SUPシリーズ

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・半面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・半面棚板付)

      ワークテーブル150シリーズ 固定式H740mm SUPシリーズ

      ワークテーブル150シリーズ 固定式H740mm SUPシリーズ

        ワークテーブル150シリーズ 固定式H740mm 全面棚板付 SUPシリーズ

        ワークテーブル150シリーズ 固定式H740mm 全面棚板付 SUPシリーズ

          ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H740mm 全面棚板付 SUPシリーズ

          ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H740mm 全面棚板付 SUPシリーズ

            ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 全面棚板付 SUPシリーズ

            ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 全面棚板付 SUPシリーズ

              ワークテーブル150シリーズ 移動式H826mm 全面棚板付 SUPCシリーズ

              ワークテーブル150シリーズ 移動式H826mm 全面棚板付 SUPCシリーズ

                ワークテーブル150シリーズ 固定式H950mm 全面棚板付 SUPHシリーズ

                ワークテーブル150シリーズ 固定式H950mm 全面棚板付 SUPHシリーズ

                  ワークテーブル150シリーズ 移動式H826mm 半面棚板付 SUPCシリーズ

                  ワークテーブル150シリーズ 移動式H826mm 半面棚板付 SUPCシリーズ

                    ワークテーブル150シリーズ 固定式H950mm 半面棚板付 SUPHシリーズ

                    ワークテーブル150シリーズ 固定式H950mm 半面棚板付 SUPHシリーズ

                      ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H740mm SUPシリーズ

                      ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H740mm SUPシリーズ

                        ワークテーブル150シリーズ 移動式H1036mm SUPHCシリーズ

                        ワークテーブル150シリーズ 移動式H1036mm SUPHCシリーズ

                          ワークテーブル150シリーズ 移動式H1036mm 全面棚板付 SUPHCシリーズ

                          ワークテーブル150シリーズ 移動式H1036mm 全面棚板付 SUPHCシリーズ

                            メーカー アズワン 山金工業 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 32,358円 21,212円 27,487円 37,229円 55,902円 52,771円 43,570円 38,776円 38,698円 33,905円 43,028円 35,374円 45,116円
                            通常出荷日 9日目   3日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            商品タイプ 作業台 - - 作業台 - 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台
                            キャスター - -
                            均等耐荷重 150kg - 150kg 150kg 150kg 150kg - 150kg - 150kg 150kg - 150kg
                            天板耐熱温度 約80℃ - 約80℃ 約80℃ 約80℃ 約80℃ 約80℃ 約80℃ 約80℃ 約80℃ 約80℃ 約80℃ 約80℃
                            天板 ポリウレタンエンボスシート貼り - ポリウレタンエンボスシート貼り ポリウレタンエンボスシート貼り ポリウレタンエンボスシート貼り ポリウレタンエンボスシート貼り ポリウレタンエンボスシート貼り ポリウレタンエンボスシート貼り ポリウレタンエンボスシート貼り ポリウレタンエンボスシート貼り ポリウレタンエンボスシート貼り ポリウレタンエンボスシート貼り ポリウレタンエンボスシート貼り

                            ワークテーブル150シリーズ 固定式H740mm 半面棚板付 SUPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました