(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプH900~H1200mm SUPAHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3741-47
ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプH900~H1200mm SUPAHシリーズ ジッケンダイ

通常単価(税別)
56,211円
税込単価
61,832円

【特長】・高さが調整できるので、使いやすい高さにセットできます・高さ調整は25...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台
  • キャスター:
  • 均等耐荷重:
    150kg
  • 天板耐熱温度:
    約80℃
  • 天板:
    ポリウレタンエンボスシート貼り
  • 本体:
    スチール
  • 色:
    シルキーホワイト

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-3741-47 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3741-47 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3741-47

W1800×D600×H900~1200
33.6

1個

56,211( 61,832円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さが調整できるので、使いやすい高さにセットできます
・高さ調整は25mmピッチで調整が可能です
・ツナギ位置は前後方向の自由な位置に設置でき、座り作業でも足元が広々使えます

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプH900~H1200mm SUPAHシリーズの型番61-3741-47のページです。
型番61-3741-47に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプH900~H1200mm SUPAHシリーズ

ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプH900~H1200mm SUPAHシリーズ

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm)

      ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm SUPAシリーズ

      ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm SUPAシリーズ

        ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm 半面棚板付 SUPAシリーズ

        ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm 半面棚板付 SUPAシリーズ

          ワークテーブル150 SUPAHシリーズ(高さ調整:H900~H1200mm 半面棚板,全面棚板付)

          ワークテーブル150 SUPAHシリーズ(高さ調整:H900~H1200mm 半面棚板,全面棚板付)

            ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 半面棚板付 ポリエステル天板

            ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 半面棚板付 ポリエステル天板

              ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 全面棚板 SWP型

              ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 全面棚板 SWP型

                ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H900mm 半面棚板 SWPH型

                ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H900mm 半面棚板 SWPH型

                  ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm リノリューム天板

                  ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm リノリューム天板

                    ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 全面棚板 SWR型

                    ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 全面棚板 SWR型

                      ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H900mm 半面棚板付 スチール天板

                      ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H900mm 半面棚板付 スチール天板

                        ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H950mm 全面棚板付 SUPHシリーズ

                        ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H950mm 全面棚板付 SUPHシリーズ

                          ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 半面棚板 SWR型

                          ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 半面棚板 SWR型

                            メーカー アズワン 山金工業 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 43,415円 28,813円 40,941円 45,812円 48,286円 52,422円 62,164円 56,211円 44,265円 65,760円 61,044円 54,549円 56,018円
                            通常出荷日 9日目   3日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            商品タイプ 作業台 - 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台 作業台
                            キャスター -
                            均等耐荷重 150kg - 150kg 150kg 150kg 300kg 300kg 300kg 200kg 300kg 300kg 150kg 300kg
                            天板耐熱温度 約80℃ - 約80℃ 約80℃ 約80℃ - - - - - - 約80℃ -
                            天板 ポリウレタンエンボスシート貼り - ポリウレタンエンボスシート貼り ポリウレタンエンボスシート貼り ポリウレタンエンボスシート貼り ポリエステル天板 ポリエステル天板 ポリエステル天板 リノリューム天板 塩ビシート天板 スチール天板 ポリウレタンエンボスシート貼り 塩ビシート天板

                            ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプH900~H1200mm SUPAHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3741-45
                            61-3741-46
                            61-3741-48
                            61-3741-49
                            61-3741-50
                            61-3741-51
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)

                            61,932円

                            ( 68,125円 )
                            1個 -

                            9日目

                            W1800×D900×H900~120042.8

                            58,067円

                            ( 63,874円 )
                            1個 -

                            9日目

                            W1800×D750×H900~120038.1

                            52,963円

                            ( 58,259円 )
                            1個 -

                            9日目

                            W1800×D450×H900~120030

                            56,095円

                            ( 61,705円 )
                            1個 -

                            9日目

                            W1500×D750×H900~120033.9

                            54,704円

                            ( 60,174円 )
                            1個 -

                            9日目

                            W1500×D600×H900~120029.9

                            50,915円

                            ( 56,007円 )
                            1個 -

                            9日目

                            W1500×D450×H900~120026.8

                            中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました