(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケムサーフ天板作業台 AEWK1275(アズワン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケムサーフ天板作業台 AEWK1275(アズワン)

通常単価(税別)
128,613円
税込単価
141,474円

【特長】・耐熱性能は200℃と高く、耐薬品性にも優れています。・表面硬度が高く...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台
  • キャスター:
  • 高さ(mm):
    770~850
  • 均等耐荷重:
    150kg
  • 耐荷重:
    200kg
  • 塗装:
    メラミン焼き付け塗装
  • 天板:
    ケムサーフ(フラッシュ構造)
  • 本体:
    鉄(SPHC、SPCC)
  • 色:
    天板は黒・本体はダークグレー色

型番

61-3243-32 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
コード番号
質量(kg)
天板間口×奥行×厚み(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3243-32

1200×750×H760
279-5396
41
1200×750×45

1個

128,613( 141,474円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性能は200℃と高く、耐薬品性にも優れています。
・表面硬度が高く傷つきにくい仕様です。鉛筆試験では9Hです。耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくい構造です。
・芯材にはペーパーハニカムを採用し、軽量化と強度を両立させています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケムサーフ天板作業台 AEWK1275(アズワン)の型番61-3243-32のページです。
型番61-3243-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケムサーフ天板作業台 AEWK1275(アズワン)

ケムサーフ天板作業台 AEWK1275(アズワン)

    AEWK1875 ケムサーフ天板作業台

    AEWK1875 ケムサーフ天板作業台

      ケムサーフ天板作業台 AEWK1275(トラスコ中山)

      ケムサーフ天板作業台 AEWK1275(トラスコ中山)

        AEWK1575 ケムサーフ天板作業台

        AEWK1575 ケムサーフ天板作業台

          耐薬実験台 ケムサーフ天板作業台

          耐薬実験台 ケムサーフ天板作業台

            メーカー アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
            通常価格 128,613円 168,874円 128,613円 142,097円 105,802円
            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   4日目  
            商品タイプ 作業台 - - - 実験台
            キャスター - - - -
            高さ(mm) 770~850 - - - -
            均等耐荷重 150kg - - - -
            耐荷重 200kg - - - -

            ケムサーフ天板作業台 AEWK1275(アズワン)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            61-3243-33
            61-3243-34
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (mm)
            コード番号 質量
            (kg)
            天板間口×奥行×厚み
            (mm)

            142,097円

            ( 156,307円 )
            1個 -

            10日目

            1500×750×H760279-540048.51500×750×45

            168,874円

            ( 185,761円 )
            1個 -

            10日目

            1800×750×H760279-5418561800×750×45

            中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました