(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

校正用分銅(国内標準分銅) AD1600シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-4674-22
校正用分銅(国内標準分銅) AD1600シリーズ AD1600-4Kコウセイヨウフンドウコクナイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
73,500円
税込単価
80,850円

収納ケース(木製)つき分銅20kg,8kg,5kg,4kg,50gを揃えていま...

詳細情報を確認する

型番

61-4674-22 解除

Loading...

商品情報を表示

61-4674-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表わす質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4674-22

4kg

1個

73,500( 80,850円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

収納ケース(木製)つき分銅
20kg,8kg,5kg,4kg,50gを揃えています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

校正用分銅(国内標準分銅) AD1600シリーズの型番61-4674-22のページです。
型番61-4674-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

校正用分銅(国内標準分銅) AD1600シリーズ

校正用分銅(国内標準分銅) AD1600シリーズ

    ポータブル天びん スカウトシリーズ STXシリーズ

    ポータブル天びん スカウトシリーズ STXシリーズ

      デジタル台秤 DP-5601シリーズ

      デジタル台秤 DP-5601シリーズ

        デジタル台秤 DP-5602シリーズ

        デジタル台秤 DP-5602シリーズ

          計数専用デジタル台秤 DP-5602C

          計数専用デジタル台秤 DP-5602C

            個数計 カウンティングスケール RC31Pシリーズ

            個数計 カウンティングスケール RC31Pシリーズ

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 66,640円 57,010円 212,164円 212,164円 297,216円 89,381円
              通常出荷日 8日目   1日目~   8日目~   8日目~   8日目~   12日目  
              形状 円筒型 - - - - -

              校正用分銅(国内標準分銅) AD1600シリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              61-4674-19
              61-4674-25
              61-4674-26
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              表わす質量

              176,400円

              ( 194,040円 )
              1個 あり

              8日目

              20kg

              66,640円

              ( 73,304円 )
              1個 あり

              8日目

              5kg

              117,600円

              ( 129,360円 )
              1個 あり

              8日目

              8kg

              分銅カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました