(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密分銅セット(国家検定付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3515-08
精密分銅セット(国家検定付) セイミツフンドウセット 1kg

通常単価(税別)
19,950円
税込単価
21,945円

【特長】・国家検定付(検定証印打刻済)【仕様】・樹脂製ケース入り

詳細情報を確認する

型番

61-3515-08 解除

Loading...

仕様

  • 型番:61-3515-08
  • 樹脂製ケース入り
  • JCSS校正は別途料金
  • 重量:1kg

 

  • 型番:61-3515-09
  • 樹脂製ケース入り
  • JCSS校正は別途料金
  • 重量:500g
商品情報を表示

61-3515-08 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3515-08

樹脂製ケース入り
計1kg

1個

19,950( 21,945円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国家検定付(検定証印打刻済)
【仕様】
・樹脂製ケース入り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

精密分銅セット(国家検定付)の型番61-3515-08のページです。
型番61-3515-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密分銅セット(国家検定付)

精密分銅セット(国家検定付)

    精密分銅セット 計1kg

    精密分銅セット 計1kg

      精密分銅セット(国家検定合格品)セット 2㎏

      精密分銅セット(国家検定合格品)セット 2㎏

        まくら型分銅 F2級 + JCSS校正

        まくら型分銅 F2級 + JCSS校正

          精密分銅 200g

          精密分銅 200g

            精密分銅セット(国家検定合格品)ステンレス鋼製

            精密分銅セット(国家検定合格品)ステンレス鋼製

              メーカー アズワン 東京硝子器械 ケニス アズワン 三商 ケニス
              通常価格 11,780円 19,698円 36,860円 40,020円 2,433円 20,370円
              通常出荷日 1日目~   15日目   8日目   12日目~   5日目   8日目~  

              精密分銅セット(国家検定付)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              61-3515-09
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              仕様 商品詳細種別

              11,780円

              ( 12,958円 )
              1個 -

              1日目

              樹脂製ケース入り計500g

              天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました