(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋳鉄製まくら型分銅 M2級

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3514-13
鋳鉄製まくら型分銅 M2級 チュウテツセイマクラガタフンドウ M2キュウ 20kg

通常単価(税別)
28,310円
税込単価
31,141円

【特長】・鋳鉄製【仕様】・OIML(国際法定計量機関)・精度:M2級・まくら型

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    まくら型
  • 適合規格:
    OIML(国際法定計量機関)
  • 精度:
    M2級

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

61-3514-13 解除

Loading...

仕様

  • 型番:61-3514-13
  • OIML(国際法定計量機関)
  • 精度:M2級
  • まくら型
  • 重量:20kg
  • JCSS校正は別途料金

 

  • 型番:61-3514-14
  • OIML(国際法定計量機関)
  • 精度:M2級
  • まくら型
  • 重量:10kg
  • JCSS校正は別途料金

 

  • 型番:61-3514-15
  • OIML(国際法定計量機関)
  • 精度:M2級
  • まくら型
  • 重量:5kg
  • JCSS校正は別途料金

 

  • 型番:61-3514-17
  • OIML(国際法定計量機関)
  • 精度:M2級
  • まくら型
  • 重量:1kg
  • JCSS校正は別途料金
商品情報を表示

61-3514-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3514-13

M2級 20kg

1個

28,310( 31,141円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳鉄製
【仕様】
・OIML(国際法定計量機関)
・精度:M2級
・まくら型

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鋳鉄製まくら型分銅 M2級の型番61-3514-13のページです。
型番61-3514-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋳鉄製まくら型分銅 M2級

鋳鉄製まくら型分銅 M2級

    鋳鉄製まくら型分銅 M1級

    鋳鉄製まくら型分銅 M1級

      まくら型分銅 M2級

      まくら型分銅 M2級

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 10,450円 9,654円 54,150円
        通常出荷日 8日目~   12日目   10日目  
        タイプ まくら型 - まくら型、鏡面仕上げ
        適合規格 OIML(国際法定計量機関) - OIML(国際法定計量機関)
        精度 M2級 - M2級

        鋳鉄製まくら型分銅 M2級のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        61-3514-14
        61-3514-15
        61-3514-17
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        商品詳細種別

        20,330円

        ( 22,363円 )
        1個 -

        10日目

        M2級 10kg

        16,150円

        ( 17,765円 )
        1個 -

        8日目

        M2級 5kg

        10,450円

        ( 11,495円 )
        1個 -

        13日目

        M2級 1kg

        天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました