(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋳鉄製まくら型分銅 M1級

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3514-04
鋳鉄製まくら型分銅 M1級 チュウテツセイマクラガタフンドウ M1キュウ 5kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,877円
税込単価
18,565円

OIML(国際法定計量機関)認定の鋳鉄製精度M1級のまくら型分銅

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    まくら型
  • 適合規格:
    OIML(国際法定計量機関)
  • 精度等級詳細:
    M1級

型番

61-3514-04 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3514-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3514-04

M1級 5kg

1個

16,877( 18,565円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

OIML(国際法定計量機関)認定の鋳鉄製
精度M1級のまくら型分銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鋳鉄製まくら型分銅 M1級の型番61-3514-04のページです。
型番61-3514-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋳鉄製まくら型分銅 M1級

鋳鉄製まくら型分銅 M1級

    鋳鉄製まくら型分銅 M2級

    鋳鉄製まくら型分銅 M2級

      まくら型分銅 M2級

      まくら型分銅 M2級

        サブミリグラム分銅

        サブミリグラム分銅

          標準分銅 F1級

          標準分銅 F1級

            まくら型分銅 F2級 + JCSS校正

            まくら型分銅 F2級 + JCSS校正

              まくら型分銅 F1級+ JCSS校正

              まくら型分銅 F1級+ JCSS校正

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 9,654円 10,450円 54,150円 21,566円 9,880円 40,020円 49,670円
                通常出荷日 12日目   8日目~   10日目   19日目~   1日目~   12日目~   12日目~  
                タイプ まくら型 - - - - - -
                適合規格 OIML(国際法定計量機関) - - - - OIML(国際法定計量機関) OIML(国際法定計量機関)
                精度等級詳細 M1級 - - - - F2級 F1級

                鋳鉄製まくら型分銅 M1級のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                61-3514-02
                61-3514-03
                61-3514-05
                61-3514-06
                61-3514-07
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                商品詳細種別

                28,880円

                ( 31,768円 )
                1個 あり

                12日目

                M1級 20kg

                21,004円

                ( 23,104円 )
                1個 あり

                12日目

                M1級 10kg

                11,908円

                ( 13,099円 )
                1個 あり

                12日目

                M1級 2kg

                10,783円

                ( 11,861円 )
                1個 あり

                12日目

                M1級 1kg

                9,654円

                ( 10,619円 )
                1個 あり

                12日目

                M1級 500g

                分銅カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました