(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

まくら型分銅 F2級 + JCSS校正

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

まくら型分銅 F2級 + JCSS校正

通常価格(税別)
40,020円 ~ 142,536円
税込価格
44,022円 ~ 156,790円

OIML(国際法定計量機関)認定の非磁性ステンレス鋼製まくら型、鏡面仕上げ

詳細情報を確認する

  • JCSS校正:
  • 精度等級:
    その他
  • 形状:
    まくら型
  • 材質:
    非磁性ステンレス
  • 適合規格:
    OIML(国際法定計量機関)
  • 表面粗さ:
    鏡面仕上げ
  • JCSS校正詳細:
    ランク4
  • 添付書類(JCSS校正資料):
    校正証明書、校正結果、適合性評価、トレーサビリティ体系図
  • 精度等級詳細:
    F2級

型番

61-3513-45 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
表わす質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3513-45

1kg

1個

40,020( 44,022円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

OIML(国際法定計量機関)認定の非磁性ステンレス鋼製
まくら型、鏡面仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

まくら型分銅 F2級 + JCSS校正

まくら型分銅 F2級 + JCSS校正

    まくら型分銅 F1級+ JCSS校正

    まくら型分銅 F1級+ JCSS校正

      標準分銅 F1級

      標準分銅 F1級

        サブミリグラム分銅

        サブミリグラム分銅

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 40,020円 49,670円 9,880円 21,566円
          通常出荷日 12日目~   12日目~   1日目~   19日目~  
          JCSS校正 - -
          精度等級 その他 その他 - -
          形状 まくら型 まくら型 - -
          材質 非磁性ステンレス 非磁性ステンレス - チタン
          適合規格 OIML(国際法定計量機関) OIML(国際法定計量機関) - -

          まくら型分銅 F2級 + JCSS校正のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          分銅カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました