(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

まくら型分銅 F1級+ JCSS校正

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

まくら型分銅 F1級+ JCSS校正

通常価格(税別)
49,670円 ~ 175,195円
税込価格
54,637円 ~ 192,715円

OIML(国際法定計量機関)認定の非磁性ステンレス鋼製まくら型、鏡面仕上げ

詳細情報を確認する

  • JCSS校正:
  • 精度等級:
    その他
  • 形状:
    まくら型
  • 材質:
    非磁性ステンレス
  • 適合規格:
    OIML(国際法定計量機関)
  • 表面粗さ:
    鏡面仕上げ
  • JCSS校正詳細:
    ランク3
  • 添付書類(JCSS校正資料):
    校正証明書、校正結果、適合性評価、トレーサビリティ体系図
  • 精度等級詳細:
    F1級

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
表わす質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20kg

1個

175,195( 192,715円 )

19日目

  • 注文停止中
10kg

1個

114,000( 125,400円 )

-

5kg

1個

84,886( 93,375円 )

19日目

  • 注文停止中
2kg

1個

61,958( 68,154円 )

-

1kg

1個

49,670( 54,637円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

OIML(国際法定計量機関)認定の非磁性ステンレス鋼製
まくら型、鏡面仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

まくら型分銅 F1級+ JCSS校正

まくら型分銅 F1級+ JCSS校正

    まくら型分銅 F2級 + JCSS校正

    まくら型分銅 F2級 + JCSS校正

      サブミリグラム分銅

      サブミリグラム分銅

        標準分銅 F1級

        標準分銅 F1級

          まくら型分銅 F2級 (アルミケース入り)

          まくら型分銅 F2級 (アルミケース入り)

            まくら型分銅 M2級

            まくら型分銅 M2級

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 49,670円 40,020円 21,566円 9,880円 49,917円 54,150円
              通常出荷日 12日目~   12日目~   19日目~   1日目~   10日目~   10日目  
              JCSS校正 - - -
              精度等級 その他 その他 - - その他 -
              形状 まくら型 まくら型 - - まくら型 -
              材質 非磁性ステンレス 非磁性ステンレス チタン - 非磁性ステンレス -
              適合規格 OIML(国際法定計量機関) OIML(国際法定計量機関) - - OIML(国際法定計量機関) -

              まくら型分銅 F1級+ JCSS校正のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              分銅カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました