(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準分銅 F1級

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3511-69
標準分銅 F1級 ヒョウジュンフンドウ F1キュウ 50G

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,585円
税込単価
14,944円

【製品仕様】・標準分銅 F1級シリーズです。・様々なサイズの商品をご用意してい...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    収納ケース入り
  • 適合規格:
    OIML(国際法定計量機関)
  • JISマーク:
  • 精度:
    F1級

型番

61-3511-69 解除

Loading...

【標準分銅 F1級】

  • 適合規格:OIML(国際法定計量機関)
  • JISマーク付
  • 精度:F1級
商品情報を表示

61-3511-69 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品詳細種別
形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3511-69

F1級 50g
円筒型

1個

13,585( 14,944円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・標準分銅 F1級シリーズです。
・様々なサイズの商品をご用意しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

標準分銅 F1級の型番61-3511-69のページです。
型番61-3511-69に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
61-3511-63
61-3511-65
61-3511-66
61-3511-68
61-3511-74
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品詳細種別 形状

117,000円

( 128,700円 )
1個 あり

12日目

F1級 5kg円筒型

41,600円

( 45,760円 )
1個 あり

15日目

F1級 1kg円筒型

32,500円

( 35,750円 )
1個 あり

15日目

F1級 500g円筒型

20,800円

( 22,880円 )
1個 あり

1日目

F1級 100g円筒型

9,880円

( 10,868円 )
1個 -

15日目

F1級 1g円筒型

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました