(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型エアーポンプ 吸排両用型 KPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型エアーポンプ 吸排両用型 KPシリーズ

通常価格(税別)
28,376円 ~ 31,391円
税込価格
31,214円 ~ 34,530円

【特長】・ハウジング仕様(静音タイプ)。・電磁式ダイヤフラム方式を採用。・小型...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最大消費電力
最大風量(L/min)
騒音レベル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
16W(50Hz)、17W(60Hz)
45(-45)(50Hz)、44(-43)(60Hz)
27.5dBA(50Hz)、28.5dBA(60Hz)

1個

28,376( 31,214円 )

-

  • 注文停止中
23W(50Hz)、26W(60Hz)
52(-51)(50Hz)、55(-54)(60Hz)
28dBA(50Hz)、29dBA(60Hz)

1個

29,149( 32,064円 )

-

  • 注文停止中
24W(50Hz)、33W(60Hz)
55(-55)(50Hz)、61(-60)(60Hz)
29.5dBA(50Hz)、31.5dBA(60Hz)

1個

31,391( 34,530円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハウジング仕様(静音タイプ)。
・電磁式ダイヤフラム方式を採用。
・小型・低価格・低騒音。
・耐久性においても大変優れております。
・エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、エアーマッサージャー用、理化学向け分析、カク拌用にご使用可能となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型エアーポンプ 吸排両用型 KPシリーズ

小型エアーポンプ 吸排両用型 KPシリーズ

    小型エアーポンプ 吸排両用型 VPシリーズ

    小型エアーポンプ 吸排両用型 VPシリーズ

      小型エアーポンプ 吐出型 VPシリーズ

      小型エアーポンプ 吐出型 VPシリーズ

        大型エアーポンプ 吐出型 HPシリーズ

        大型エアーポンプ 吐出型 HPシリーズ

          KP-6035 小型エアーポンプ

          KP-6035 小型エアーポンプ

            ベローズポンプ

            ベローズポンプ

              真空電磁弁

              真空電磁弁

                電動ポンプ(100V)灯油・軽油 EVPシリーズ

                電動ポンプ(100V)灯油・軽油 EVPシリーズ

                  電磁ポンプ PSシリーズ

                  電磁ポンプ PSシリーズ

                    ハンドダイヤフラムポンプ HDOシリーズ

                    ハンドダイヤフラムポンプ HDOシリーズ

                      オイルミストコレクタ超小型油煙回収機 KDC-M01シリーズ

                      オイルミストコレクタ超小型油煙回収機 KDC-M01シリーズ

                        オイルミストトラップ 標準型

                        オイルミストトラップ 標準型

                          簡易真空ストップバルブ BVシリーズ

                          簡易真空ストップバルブ BVシリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 28,376円 16,546円 16,546円 46,159円 31,391円 34,442円 61,117円 128,040円 23,195円 42,494円 346,388円 13,296円 22,000円
                            通常出荷日 19日目~   1日目~   10日目~   8日目~   15日目   11日目   16日目   7日目   1日目   7日目   12日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ エアーポンプ・アスピレーター エアーポンプ・アスピレーター エアーポンプ・アスピレーター エアーポンプ・アスピレーター - 送液ポンプ その他 - - ハンディーポンプ - その他 -
                            質量(g) 3800 1950 1950 - - - - - 460 - - - -
                            接続外径 11mm 10mm 10mm 18mm - - - - - - - - -
                            定格電圧 AC100V AC100V AC100V AC100V - - - - - - - - -

                            小型エアーポンプ 吸排両用型 KPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアーポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト