(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製ハンドダイヤフラムポンプ HDOシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂製ハンドダイヤフラムポンプ HDOシリーズ

通常価格(税別)
38,505円
税込価格
42,356円

【特長】・手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。

詳細情報を確認する

型番

61-9450-38 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
質量(g)
接続部
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9450-38

900
ホース継手Φ40(内径)

1個

38,505( 42,356円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製ハンドダイヤフラムポンプ HDOシリーズ

樹脂製ハンドダイヤフラムポンプ HDOシリーズ

    ハンドダイヤフラムポンプ HDOシリーズ

    ハンドダイヤフラムポンプ HDOシリーズ

      水中ポンプ(漏電ブレーカー・モーター保護装置付)

      水中ポンプ(漏電ブレーカー・モーター保護装置付)

        マスフローコントローラー (流量計・液面計)

        マスフローコントローラー (流量計・液面計)

          ダイアフラムポンプ(防爆仕様) DP-10シリーズ

          ダイアフラムポンプ(防爆仕様) DP-10シリーズ

            電動ポンプ(100V)灯油・軽油 EVPシリーズ

            電動ポンプ(100V)灯油・軽油 EVPシリーズ

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 38,505円 42,494円 37,825円 9,366円 97,970円 128,040円
              通常出荷日 8日目   7日目   1日目   1日目   8日目~   7日目  
              商品タイプ ハンディーポンプ ハンディーポンプ 水中ポンプ その他 送液ポンプ -
              単位吐出量 400cc/1ストローク - - - - -

              樹脂製ハンドダイヤフラムポンプ HDOシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ハンディポンプカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました