(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薬液定量注入ポンプ E TTT

型番:61-4441-67
薬液定量注入ポンプ E TTT ヤクエキポンプ E-500-TTT-1-6T

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
254,800円 245,550円
税込単価
280,280円 270,105円

【特長】・接液部がすべてPTFE製ですので様々な薬液に対応・プラネタリギアを採...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送液ポンプ
  • 最大吐出圧力:
    0.3MPa
  • 材質:
    接液部:PTFE(ポンプヘッド・弁・Oリング)
  • 電源:
    単相100V(50/60Hz)

型番

61-4441-67 解除

Loading...

商品情報を表示

61-4441-67の仕様・寸法情報

商品タイプ送液ポンプ最大吐出圧力0.3MPa
最大吐出量670mL/min(50Hz)、800mL/min(60Hz)最大ストローク長6mm
材質接液部:PTFE(ポンプヘッド・弁・Oリング)電源単相100V(50/60Hz)
接続Φ6×Φ8PTFEホース - -

型番リスト

型番
最大吐出量
最大ストローク長
接続
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4441-67

670mL/min(50Hz)、800mL/min(60Hz)
6mm
Φ6×Φ8PTFEホース

1個

254,800円

245,550

( 270,105円 )

12日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部がすべてPTFE製ですので様々な薬液に対応
・プラネタリギアを採用し抜群の強度/精度/静粛性を誇ります
・PTFEライニングダイヤフラムは耐久性に優れ、アルミ製本体ケースは、軽量堅牢でタフな現場でも安心

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

薬液定量注入ポンプ E TTTの型番61-4441-67のページです。
型番61-4441-67に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薬液定量注入ポンプ E TTT

薬液定量注入ポンプ E TTT

    薬液ポンプ E-100-TTT-1-6T

    薬液ポンプ E-100-TTT-1-6T

      ポンプ E-1000-TTT-1-15T

      ポンプ E-1000-TTT-1-15T

        薬液ポンプ E-500-TTT-1-6T

        薬液ポンプ E-500-TTT-1-6T

          薬液定量注入ポンプ E VTF

          薬液定量注入ポンプ E VTF

            メーカー アズワン 共立機巧 共立機巧 共立機巧 アズワン
            通常価格 225,400円 225,400円 303,800円 254,800円 156,800円
            通常出荷日 12日目   12日目   12日目   12日目   12日目  
            商品タイプ 送液ポンプ - - - 送液ポンプ
            最大吐出圧力 0.3MPa - - - -
            材質 接液部:PTFE(ポンプヘッド・弁・Oリング) - - - 接液部:PVC(ポンプヘッド)、PTFE(弁)、FKM(Oリング)
            電源 単相100V(50/60Hz) - - - 単相100V(50/60Hz)

            薬液定量注入ポンプ E TTTのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            61-4441-64
            61-4441-65
            61-4441-66
            61-4441-68
            61-4441-69
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            最大吐出量 最大ストローク長 接続

            225,400円

            ( 247,940円 )
            1個 あり

            12日目

            50mL/min(50Hz)、60mL/min(60Hz)4mmΦ6×Φ8PTFEホース

            225,400円

            ( 247,940円 )
            1個 あり

            12日目

            100mL/min(50Hz)、120mL/min(60Hz)4mmΦ6×Φ8PTFEホース

            254,800円

            ( 280,280円 )
            1個 あり

            12日目

            250mL/min(50Hz)、300mL/min(60Hz)4mmΦ6×Φ8PTFEホース

            303,800円

            ( 334,180円 )
            1個 あり

            12日目

            1000mL/min(50Hz)、1200mL/min(60Hz)6mmΦ15×Φ17PTFEホース

            303,800円

            ( 334,180円 )
            1個 あり

            12日目

            2000mL/min(50Hz)、2400mL/min(60Hz)6mmΦ15×Φ17PTFEホース
            型番
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            最大吐出量 最大ストローク長 接続

            送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト