(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電磁駆動定量注入ポンプ MGI TTT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-4441-52
電磁駆動定量注入ポンプ MGI TTT テイリョウポンプMGI-25-N-TTT-6T

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
156,800円
税込単価
172,480円

【特長】・接液部がすべてPTFE製ですので様々な薬液に対応・接液部の丁寧な削り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送液ポンプ
  • 材質:
    接液部:PTFE(ポンプヘッド)、PTFE(弁)、PTFE/パーフロロゴム(Oリング)
  • 電源:
    単相90~230V(50/60Hz)
  • 接続:
    Φ6×Φ8PTFEホース(別売)

型番

61-4441-52 解除

Loading...

商品情報を表示

61-4441-52 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大吐出圧力
最大吐出量
ストローク数
最大ストローク長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4441-52

0.3MPa
25ml/min
0~50spm
1.4mm(使用可能範囲:20~100%)

1個

156,800( 172,480円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部がすべてPTFE製ですので様々な薬液に対応
・接液部の丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現
・いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らないJIS防水保護等級6準拠
・フリー電源や暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示など使いやすさを追求
・日本製です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電磁駆動定量注入ポンプ MGI TTTの型番61-4441-52のページです。
型番61-4441-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁駆動定量注入ポンプ MGI TTT

電磁駆動定量注入ポンプ MGI TTT

    ポンプMGI-400-N-TTT-6T

    ポンプMGI-400-N-TTT-6T

      ポンプMGI-100-N-TTT-6T

      ポンプMGI-100-N-TTT-6T

        定量ポンプMGI-25-N-TTT-6T

        定量ポンプMGI-25-N-TTT-6T

          電磁駆動定量注入ポンプ MGI VCF

          電磁駆動定量注入ポンプ MGI VCF

            定量ポンプMGI-100-N-VCF-6

            定量ポンプMGI-100-N-VCF-6

              定量ポンプMGI-500-N-VCF-6

              定量ポンプMGI-500-N-VCF-6

                定量ポンプMGI-50-N-VCF-6

                定量ポンプMGI-50-N-VCF-6

                  定量ポンプMGI-400-N-VCF-6

                  定量ポンプMGI-400-N-VCF-6

                    薬液定量注入ポンプ E TTT

                    薬液定量注入ポンプ E TTT

                      定量ポンプMGI-200-N-VCF-6

                      定量ポンプMGI-200-N-VCF-6

                        定量ポンプMGI-25-N-VCF-6

                        定量ポンプMGI-25-N-VCF-6

                          マスフローコントローラー (流量計・液面計)

                          マスフローコントローラー (流量計・液面計)

                            メーカー アズワン 共立機巧 共立機巧 共立機巧 アズワン 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 アズワン 共立機巧 共立機巧 アズワン
                            通常価格 156,800円 171,500円 166,600円 156,800円 100,000円 112,700円 117,600円 100,000円 117,600円 225,400円 112,700円 100,000円 9,366円
                            通常出荷日 12日目~   12日目   13日目   12日目   12日目~   12日目   15日目   12日目   12日目   12日目   12日目   12日目   1日目  
                            商品タイプ 送液ポンプ - - - 送液ポンプ - - - - 送液ポンプ - - その他
                            材質 接液部:PTFE(ポンプヘッド)、PTFE(弁)、PTFE/パーフロロゴム(Oリング) - - - 接液部:PVC(ポンプヘッド)、セラミック(弁)、FKM(Oリング) - - - - 接液部:PTFE(ポンプヘッド・弁・Oリング) - - -
                            電源 単相90~230V(50/60Hz) - - - 単相90~230V(50/60Hz) - - - - 単相100V(50/60Hz) - - -
                            接続 Φ6×Φ8PTFEホース(別売) - - - Φ6×Φ11PVCホース - - - - - - - -

                            電磁駆動定量注入ポンプ MGI TTTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-4441-53
                            61-4441-54
                            61-4441-55
                            61-4441-56
                            61-4441-57
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大吐出圧力 最大吐出量 ストローク数 最大ストローク長

                            156,800円

                            ( 172,480円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            0.3MPa50ml/min0~100spm1.4mm(使用可能範囲:20~100%)

                            166,600円

                            ( 183,260円 )
                            1個 あり

                            13日目

                            0.3MPa100ml/min0~80spm1.4mm(使用可能範囲:20~100%)

                            166,600円

                            ( 183,260円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            0.3MPa200ml/min0~160spm1.4mm(使用可能範囲:20~100%)

                            171,500円

                            ( 188,650円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            0.25MPa400ml/min0~160spm2.8mm(使用可能範囲:20~100%)

                            171,500円

                            ( 188,650円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            0.2MPa500ml/min0~200spm2.8mm(使用可能範囲:20~100%)

                            送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました