(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットプレート HK/HMタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9660-71
ホットプレート HK/HMタイプ カネツキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
83,772円
税込単価
92,149円

温度精度が高温下でも安定します。(ヒータと温度センサの配置を考慮)ボディを工夫...

詳細情報を確認する

  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz

型番

61-9660-71 解除

Loading...

商品情報を表示

61-9660-71 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
使用温度範囲(℃)
ヒーター容量(W)
電源
外寸法(mm)
温度調節精度
加熱板寸法
材質
温度調節方式
最高温度到達時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9660-71

ホットプレート
50~250
750
100V
392(幅)×330(奥行)×160(高さ)
±5℃(熱板中央250℃、無負荷にて)
338(幅)×238(奥行)×25(高さ)mm
アルミニウム
液体膨張式
約40分(熱板中央 無負荷にて)

1個

83,772( 92,149円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

温度精度が高温下でも安定します。
(ヒータと温度センサの配置を考慮)ボディを工夫して、外装への放熱は少なく設計されています。
プレートは堅牢で水平。
サンドバスとして、また、試料容器を置いての処理や試験にも使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホットプレート HK/HMタイプの型番61-9660-71のページです。
型番61-9660-71に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットプレート HK/HMタイプ

ホットプレート HK/HMタイプ

    スタンダードホットプレート

    スタンダードホットプレート

      96ウェルプレート×1枚用(TGK)

      96ウェルプレート×1枚用(TGK)

        ホットプレート HTP452AB

        ホットプレート HTP452AB

          0.2mLプレート96本用アルミブロック

          0.2mLプレート96本用アルミブロック

            Flame100用 ガスカートリッジアダプタ

            Flame100用 ガスカートリッジアダプタ

              アルミブロック 127×105×49Hmm

              アルミブロック 127×105×49Hmm

                耐酸ホットプレート TA-4030シリーズ

                耐酸ホットプレート TA-4030シリーズ

                  96ウェルプレート×1枚用 FBLOCK-96

                  96ウェルプレート×1枚用 FBLOCK-96

                    セラミックホットプレート (アナログタイプ) CHPシリーズ

                    セラミックホットプレート (アナログタイプ) CHPシリーズ

                      メーカー アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン
                      通常価格 83,772円 54,208円 21,002円 93,895円 36,777円 26,996円 34,153円 66,136円 21,002円 37,190円
                      通常出荷日 8日目   1日目   6日目   6日目   6日目   7日目   6日目~   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      電源詳細 AC100V 50/60Hz AC100V 50/60Hz - - - - - AC100V 50/60Hz - AC100V 50/60Hz

                      ホットプレート HK/HMタイプのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      61-9660-72
                      61-9660-73
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      商品タイプ 使用温度範囲
                      (℃)
                      ヒーター容量
                      (W)
                      電源 外寸法
                      (mm)
                      温度調節精度 加熱板寸法 材質 温度調節方式 最高温度到達時間

                      91,708円

                      ( 100,879円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      ホットプレート50~250900100V442(幅)×380(奥行)×160(高さ)±5℃(熱板中央250℃、無負荷にて)388(幅)×288(奥行)×25(高さ)mmアルミニウム液体膨張式約40分(熱板中央 無負荷にて)

                      86,222円

                      ( 94,844円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      ホットプレート室温+5~80160(80×2個)100V450(幅)×305(奥行)×90(高さ)±0.5℃(at 40℃)450(幅)×300(奥行)mmステンレス時分割制御式-

                      ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました