(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットプレートNPシリーズ 050850シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-4427-68
ホットプレートNPシリーズ 050850シリーズ カネツキキ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
74,072円 ~ 78,481円
税込価格
81,479円 ~ 86,329円

サーキットプロテクタ、温度ヒューズ、ヒーターユニット過昇温防止装置などの保護機...

詳細情報を確認する

  • 使用温度範囲(℃):
    450(最高)
  • 仕様:
    本体保護機能:サーキットプロテクタ、温度ヒューズ、ヒーターユニット過昇温防止装置
  • プレート材質:
    ガラスセラミック

型番

61-4427-68 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
ヒーター容量(W)
電源
外寸法(mm)
プレートサイズ(mm)
加熱面寸法
型式
質量(kg)
消費電流
電源詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
61-4427-68

61-4427-68

ホットプレート
6段切替(130、210、350、500、850、1200)
100V
300(幅)×300(奥行)×90(高さ)
280×280
Φ140mm
NP-6R型
約4.2
13A
AC100V 50/60Hz
1台

1個

74,072( 81,479円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

サーキットプロテクタ、温度ヒューズ、ヒーターユニット過昇温防止装置などの保護機能が付いています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットプレートNPシリーズ 050850シリーズ

ホットプレートNPシリーズ 050850シリーズ

    ホットプレート 1200W・1700W

    ホットプレート 1200W・1700W

      耐酸ホットプレート TA-4030シリーズ

      耐酸ホットプレート TA-4030シリーズ

        ヒーティングブロック HFシリーズ

        ヒーティングブロック HFシリーズ

          ホットエアガン HAG-1551シリーズ

          ホットエアガン HAG-1551シリーズ

            セラミックホットプレート (アナログタイプ) CHPシリーズ

            セラミックホットプレート (アナログタイプ) CHPシリーズ

              マントルヒーター(フラスコ用) CL8100シリーズ

              マントルヒーター(フラスコ用) CL8100シリーズ

                ホットプレート (NINOS) アナログ目盛式 NAシリーズ

                ホットプレート (NINOS) アナログ目盛式 NAシリーズ

                  ホットプレート HTP452AB

                  ホットプレート HTP452AB

                    メーカー アズワン 柴田科学 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械
                    通常価格 74,072円 75,400円 66,136円 96,999円 11,300円 37,190円 33,864円 47,525円 93,895円
                    通常出荷日 8日目~   16日目~   1日目   8日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   1日目   6日目  
                    使用温度範囲(℃) 450(最高) - 300(最高) - - - - - -
                    仕様 本体保護機能:サーキットプロテクタ、温度ヒューズ、ヒーターユニット過昇温防止装置 - - - - - - - -
                    プレート材質 ガラスセラミック - アルミニウム+耐酸塗装 - - - - - -

                    ホットプレートNPシリーズ 050850シリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました