(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐酸ホットプレート TA-4030シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐酸ホットプレート TA-4030シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
66,136円
税込単価
72,750円

耐酸塗装で耐酸性能に優れています。プレート周囲に高さ5mmの立ち上げがあります...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホットプレート
  • 使用温度範囲(℃):
    300(最高)
  • ヒーター容量(W):
    1400
  • 電源:
    100V
  • 外寸法(mm):
    402×302×96
  • プレートサイズ(mm):
    400×300
  • 重量:
    5.5kg
  • 耐荷重:
    5.0kg
  • プレート材質:
    アルミニウム+耐酸塗装
  • 温度センサー:
    K熱電対
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz

型番

2-7921-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-7921-11

1個

66,136( 72,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐酸塗装で耐酸性能に優れています。
プレート周囲に高さ5mmの立ち上げがありますので、少量の薬品等がこぼれても安心です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐酸ホットプレート TA-4030シリーズの型番2-7921-11のページです。
型番2-7921-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐酸ホットプレート TA-4030シリーズ

耐酸ホットプレート TA-4030シリーズ

    ホットプレートNPシリーズ 050850シリーズ

    ホットプレートNPシリーズ 050850シリーズ

      ホットエアガン HAG-1551シリーズ

      ホットエアガン HAG-1551シリーズ

        ヒーティングブロック HFシリーズ

        ヒーティングブロック HFシリーズ

          セラミックホットプレート (アナログタイプ) CHPシリーズ

          セラミックホットプレート (アナログタイプ) CHPシリーズ

            0.2mLプレート96本用アルミブロック

            0.2mLプレート96本用アルミブロック

              ホットプレート HK/HMタイプ

              ホットプレート HK/HMタイプ

                マントルヒーター(フラスコ用) CL8100シリーズ

                マントルヒーター(フラスコ用) CL8100シリーズ

                  アルミブロック 127×105×49Hmm

                  アルミブロック 127×105×49Hmm

                    96ウェルプレート×1枚用(TGK)

                    96ウェルプレート×1枚用(TGK)

                      メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械
                      通常価格 66,136円 74,072円 11,300円 96,999円 37,190円 36,777円 83,772円 33,864円 34,153円 21,002円
                      通常出荷日 1日目   8日目~   1日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   8日目   8日目~   6日目~   6日目  
                      商品タイプ ホットプレート - - - - - - - - -
                      使用温度範囲(℃) 300(最高) 450(最高) - - - - - - - -
                      ヒーター容量(W) 1400 - - - - - - - - -
                      電源 100V - - - - - - - - -
                      外寸法(mm) 402×302×96 - - - - - - - - -

                      耐酸ホットプレート TA-4030シリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました