(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

定温乾燥器 DXS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9660-37
定温乾燥器 DXS型 DXS300 テイオンカンソウキ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
121,690円 ~ 129,626円
税込価格
133,859円 ~ 142,589円

液圧式独立過昇防止器、自動温度過昇防止、センサ入力警報、漏電ブレーカの安全装置...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    乾燥器
  • 種類:
    定温
  • 温度範囲(℃):
    室温+5~210
  • 電源:
    単相100V
  • 対流方式:
    自然対流
  • 仕様:
    操作パネル:シートキー(LED:温度、タイマ ランプ:ヒータ運転、温度異常)、メインスイッチ(漏電ブレーカ)
  • 付加機能:
    キャリブレーションオフセット、停電補償機能、キーロック
  • 扉:
    クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装
  • 温度調節精度:
    ±1℃(at 210℃)
  • 温度変動:
    ±3(at 210℃)
  • 最高温度到達時間:
    約60分(室温+10℃~210℃)
  • 断熱材:
    ロックウール
  • センサ:
    K熱電対
  • タイマ:
    1~99時間59分/1分、100時間0分~999時間50分/10分
  • 温度/タイマ表示:
    LEDデジタル表示
  • 外装:
    クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装
  • 内装:
    ステンレス鋼板
  • 温度調節器:
    PID制御
  • 安全機構:
    液圧式独立過昇防止器、自動温度過昇防止、センサ入力警報、漏電ブレーカ
  • 付属品:
    棚板2枚、転倒防止金具一式
  • 排気口:
    SUS304 内径30mm 上面1個
  • 運転機能:
    定値運転(タイマ設定によるクイックオートストップ、オートスタート、オートストップ選択)

型番

61-9660-37 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容積(L)
寸法(mm)
内寸法(mm)
ヒータ
温度分布精度/温度勾配
重量(kg)
棚受段数/棚受ピッチ
定格電流
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9660-37

約55
380×440×875(外寸)
幅300×奥行350×高さ530(最下段棚板下スペース含む)
鉄・クロムワイヤヒータ(800W)
±10℃(at 210℃)/40℃(at 210℃)
約30
9段/50mm
8.5A(15A)

1個

129,626( 142,589円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

液圧式独立過昇防止器、自動温度過昇防止、センサ入力警報、漏電ブレーカの安全装置付き低温乾燥器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

定温乾燥器 DXS型

定温乾燥器 DXS型

    DXS300 定温乾燥器

    DXS300 定温乾燥器

      定温乾燥器 DX型

      定温乾燥器 DX型

        送風定温乾燥器 DKS型

        送風定温乾燥器 DKS型

          恒温器 IC型

          恒温器 IC型

            Fine微量真空乾燥器 FVM-303D(TGK)

            Fine微量真空乾燥器 FVM-303D(TGK)

              投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

              投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

                メーカー アズワン ヤマト科学 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 ヤマト科学
                通常価格 121,690円 129,626円 102,289円 215,086円 78,481円 220,197円 170,689円
                通常出荷日 8日目   8日目   1日目   8日目   1日目   3日目   7日目  
                商品タイプ 乾燥器 - 乾燥器 乾燥器 - 乾燥器 -
                種類 定温 - 定温 定温 - 真空 -
                温度範囲(℃) 室温+5~210 - - 室温+10~210 - 室温+5℃~Max.199℃ -
                電源 単相100V - 単相100V 単相100V - 単相100V -
                対流方式 自然対流 - 自然対流 - - - -

                定温乾燥器 DXS型のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました