(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

送風定温乾燥器 DKS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9659-96
送風定温乾燥器 DKS型 DKS200 ソウフウテイオンカンソウキ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
215,086円 ~ 231,956円
税込価格
236,595円 ~ 255,152円

キャリブレーションオフセット機能、停電補償機能、キーロック機能の付いた送風定温...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    乾燥器
  • 種類:
    定温
  • 温度範囲(℃):
    室温+10~210
  • 電源:
    単相100V
  • 付加機能:
    キャリブレーションオフセット機能、停電補償機能、キーロック機能
  • 温度調節精度:
    ±1℃(at210℃)
  • 最高温度到達時間:
    約60分(室温+10~210℃)
  • 性能:
    温・湿度23℃±5℃・65%RH±200%(無負荷)
  • 断熱材:
    ロックウール
  • センサ:
    K熱電対
  • タイマ:
    0~999.9時間
  • 温度/タイマ表示:
    LEDデジタル表示
  • 送風機ファン:
    Φ130鋼鈑製ファン
  • 内装:
    ステンレス鋼板
  • 方式:
    送風循環式
  • 温度調節器:
    PID制御
  • 安全機構:
    液圧式独立過昇防止器、自動温度過昇防止、センサ入力警報、漏電ブレーカ
  • 付属品:
    棚板2枚/棚受4本、転倒防止金具一式
  • 排気口:
    SUS304内径30mm上面1個
  • 運転機能:
    定値運転(タイマ設定によるオートスタート、オートストップ選択)、クイックストップ

(i)ご注意

  • 外形寸法は突起部を含まず。電気コードの長さは器外約2mです。

型番

61-9659-96 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容積(L)
寸法(mm)
内寸法(mm)
仕様
ヒータ
温度分布精度
重量
棚受段数/棚受ピッチ
外装
電源(50/60Hz)定格電流
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9659-96

約20
320×340×685(外寸)
240×250×340
操作パネル:シートキー(LED:温度、タイマランプ:運転ヒータ、温度異常)、メインスイッチ(漏電ブレーカ)
クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板耐薬品性焼付塗装
鉄-クロムワイヤヒータ(400W)
±3℃(at210℃)
約23kg
5段/50mm
クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板耐薬品性焼付塗装
AC100V 4.5A(15A)

1個

215,086( 236,595円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

キャリブレーションオフセット機能、停電補償機能、キーロック機能の付いた送風定温乾燥器。

(i)ご注意

  • 外形寸法は突起部を含まず。電気コードの長さは器外約2mです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

送風定温乾燥器 DKS型

送風定温乾燥器 DKS型

    DKS300 送風定温乾燥器

    DKS300 送風定温乾燥器

      DKS200 送風定温乾燥器

      DKS200 送風定温乾燥器

        定温乾燥器 DXS型

        定温乾燥器 DXS型

          メーカー アズワン ヤマト科学 ヤマト科学 アズワン
          通常価格 215,086円 231,956円 215,086円 121,690円
          通常出荷日 8日目   19日目   19日目   8日目  
          商品タイプ 乾燥器 - - 乾燥器
          種類 定温 - - 定温
          温度範囲(℃) 室温+10~210 - - 室温+5~210
          電源 単相100V - - 単相100V
          付加機能 キャリブレーションオフセット機能、停電補償機能、キーロック機能 - - キャリブレーションオフセット、停電補償機能、キーロック

          送風定温乾燥器 DKS型のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました