(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DD-1 半田吸取器スタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DD-1 半田吸取器スタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,895円
税込単価
4,285円

【特長】・DS-520専用スタンド【商品仕様】・適用機種:DS-520

詳細情報を確認する

型番

61-3777-35 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3777-35

1個

3,895( 4,285円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DS-520専用スタンド
【商品仕様】
・適用機種:DS-520

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DD-1 半田吸取器スタンドの型番61-3777-35のページです。
型番61-3777-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DD-1 半田吸取器スタンド

DD-1 半田吸取器スタンド

    ハンダ除去機 SD-20用 アクセサリ

    ハンダ除去機 SD-20用 アクセサリ

      半田吸取器 DSシリーズ

      半田吸取器 DSシリーズ

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 3,895円 2,750円 50,000円
        通常出荷日 8日目   10日目   8日目  

        DD-1 半田吸取器スタンドのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました