(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RFKCD-A3BK記帳台 W560×D353×H1082

RFKCD-A3BK記帳台 W560×D353×H1082

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,773円
税込価格
20,650円

【特長】・メニュー置き、ウェイティングボード、掲示など、様々に活用できる1台3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他作業台
  • 間口 (mm):
    560
  • 奥行 (mm):
    353
  • 高さ (mm):
    1082
  • 天板材質:
    スチール
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 標準組立時間:
    15分
  • 型 番:
    RFKCD-A3BK

型番

61-9984-04 解除

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9984-04

1個

18,773( 20,650円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メニュー置き、ウェイティングボード、掲示など、様々に活用できる1台3役のスチール記帳台A3サイズ
・ボード面に用紙等を固定できるよう、マグネットバーが2本付属しています
・ボード右端の3つのホールはペン立てとして、またペンを紐でつないでおく場合にも便利です
・2本の脚部にはメニューなどが掛けられるフックがそれぞれについています
【商品仕様】
・寸法(mm):W560×D353×H1082
・材質:スチール マグネットバー2本付き
・色:ブラック
・商品重量:11.4Kg
・耐荷重:ボード面約2Kg、フック1個あたり約1Kg(均等荷重)
・生産国:中国
・組み立て式(2人以上で約15分)要プラスドライバー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RFKCD-A3BK記帳台 W560×D353×H1082

RFKCD-A3BK記帳台 W560×D353×H1082

    記帳台A3 ブラック

    記帳台A3 ブラック

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型2段キャビネット付)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型2段キャビネット付)

        ドライバーフック 6Sデスク用

        ドライバーフック 6Sデスク用

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型3段キャビネット付)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型3段キャビネット付)

            ワークデスク

            ワークデスク

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・全面棚板付)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・全面棚板付)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型1段キャビネット付)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型1段キャビネット付)

                  軽量作業台(3段キャビネット付) 組立式

                  軽量作業台(3段キャビネット付) 組立式

                    軽量作業台 (薄型2段引出し付)AE・RAE・SAEシリーズ

                    軽量作業台 (薄型2段引出し付)AE・RAE・SAEシリーズ

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚付)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚付)

                        軽量作業台 (薄型1段引出し付)

                        軽量作業台 (薄型1段引出し付)

                          ワークテーブルスタンド スチールアートパネルセット

                          ワークテーブルスタンド スチールアートパネルセット

                            メーカー アズワン アール・エフ・ヤマカワ 山金工業 MSTコーポレーション 山金工業 トラスコ中山 山金工業 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 山金工業
                            通常価格 18,773円 25,088円 38,220円 3,200円 46,691円 29,829円 24,358円 33,727円 82,415円 41,091円 32,184円 37,390円 26,238円
                            通常出荷日 10日目   19日目   3日目   3日目   3日目   2日目~   3日目~   3日目   2日目~   2日目~   3日目~   2日目~   3日目~  
                            商品タイプ その他作業台 - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント
                            間口 (mm) 560 - - - - - - - - - - - -
                            奥行 (mm) 353 - - - - - - - - - - - -
                            高さ (mm) 1082 - - - - - 740 - 740 740 740 740 -
                            天板材質 スチール - - - - - - - - - メラミン化粧 - -

                            RFKCD-A3BK記帳台 W560×D353×H1082のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました