(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一斗缶、丸缶用台車 缶きちキャリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一斗缶、丸缶用台車 缶きちキャリー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,900円
税込単価
10,890円

一斗缶、丸缶用の台車です。【特長】・食品や商品、床面を清潔に保つために一斗缶や...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • サイズ(mm):
    260×260
  • 内寸法(mm):
    240×240
  • 床面高さ(mm):
    135
  • キャスター径(mm):
    50
  • ストッパー:
    4輪のうち2輪
  • JANコード:
    4981390100906
  • キャスター材質:
    ナイロン

型番

61-3814-68 解除

Loading...

仕様一覧

アズワン品番61-3814-68
型番・JANコード4981390100906
寸法(外寸)260×260×135mm
寸法(内寸)240×240mm
キャスター50mm径、ナイロン製、自在4個(うち2個にストッパー付き)
本体材質ポリプロピレン
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3814-68

1個

9,900( 10,890円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一斗缶、丸缶用の台車です。
【特長】
・食品や商品、床面を清潔に保つために一斗缶や丸缶を乗せる専用台車。
・専用台車に乗せることにより、床面が清潔・衛生的です。
・食品、商品が床面に接触しないので衛生的。
・キャスター付きで移動が楽。
・キャスターにはストッパーが付いており作業中に動く心配がありません。
・安定性が高く、軽量で丈夫。
【仕様】
・寸法(外寸):260×260×135mm
・寸法(内寸):240×240mm
・キャスター:50mm径、ナイロン製、自在4個(うち2個にストッパー付き)
・本体材質:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

一斗缶、丸缶用台車 缶きちキャリーの型番61-3814-68のページです。
型番61-3814-68に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一斗缶、丸缶用台車 缶きちキャリー

一斗缶、丸缶用台車 缶きちキャリー

    トライアングルキャリーTCP-70

    トライアングルキャリーTCP-70

      トライアングルキャリーTCP-45

      トライアングルキャリーTCP-45

        トライアングルキャリーTCP-90

        トライアングルキャリーTCP-90

          トライアングルキャリーTCP-120

          トライアングルキャリーTCP-120

            自在移動回転台車 重量型 取手付タイプ

            自在移動回転台車 重量型 取手付タイプ

              自在移動回転台車 超重量型 取手付タイプ

              自在移動回転台車 超重量型 取手付タイプ

                455x380mm/35kgキャリーカート(コンパクト・折畳式)

                455x380mm/35kgキャリーカート(コンパクト・折畳式)

                  オールSUS304 皿型台車 800×450 NU車輪

                  オールSUS304 皿型台車 800×450 NU車輪

                    オールステンレス袋キャリー S11-372

                    オールステンレス袋キャリー S11-372

                      自在移動回転台車 中量型 取手付タイプ

                      自在移動回転台車 中量型 取手付タイプ

                        樹脂製運搬車“ハンドカー"(折リタタミハンドルタイプ)

                        樹脂製運搬車“ハンドカー"(折リタタミハンドルタイプ)

                          スチール台車 NHT-301

                          スチール台車 NHT-301

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン サカエ サカエ エスコ トラスコ中山 東京硝子器械 サカエ 三甲 コクゴ
                            通常価格 9,900円 13,800円 13,426円 14,600円 15,300円 78,092円 86,512円 6,060円 170,092円 47,277円 61,591円 29,477円 17,418円
                            通常出荷日 1日目   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 8日目   6日目   3日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 運搬車 - - - - 運搬車 運搬車 - 運搬車 その他台車 運搬車 - -
                            本体材質 樹脂製 - - - - スチール製 スチール製 - ステンレス製 ステンレス製 スチール製 - -
                            本体/オプション 本体 - - - - 本体 本体 - 本体 本体 本体 - -
                            サイズ(mm) 260×260 - - - - - - - - - - - -
                            内寸法(mm) 240×240 - - - - - - - - - - - -

                            一斗缶、丸缶用台車 缶きちキャリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました