(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

68535カスタムツールクッション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

68535カスタムツールクッション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,600円
税込単価
1,760円

【特長】・クッション全体に正方形の切り目が入っているので、収納したいアイテムの...

詳細情報を確認する

型番

62-1350-58 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-1350-58

2個

1,600( 1,760円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション全体に正方形の切り目が入っているので、収納したいアイテムのサイズや数に合わせて切り取り可能。
【商品仕様】
・上部クッション(mm):480x830x20(15x15mmの切り目あり)
・底部クッション(mm):480x830x10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

68535カスタムツールクッションの型番62-1350-58のページです。
型番62-1350-58に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

68535カスタムツールクッション

68535カスタムツールクッション

    226090ハードツールワゴン メッシュパネル付

    226090ハードツールワゴン メッシュパネル付

      オプションホルダー

      オプションホルダー

        ツーリングワゴン W670・3段タイプ

        ツーリングワゴン W670・3段タイプ

          ツールワゴンロイヤル 浅型1段+深型2段

          ツールワゴンロイヤル 浅型1段+深型2段

            ツーリングワゴン W790・6段タイプ

            ツーリングワゴン W790・6段タイプ

              ホルダーフレーム(ホルダー付) AS-50

              ホルダーフレーム(ホルダー付) AS-50

                ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ ペンチフック(スチールベース)

                ツーリングラック・ワゴンオプションパーツ ペンチフック(スチールベース)

                  ツーリングワゴン W790・5段タイプ

                  ツーリングワゴン W790・5段タイプ

                    ツーリングワゴン W670・5段タイプ

                    ツーリングワゴン W670・5段タイプ

                      ツーリングワゴン W790・3段タイプ

                      ツーリングワゴン W790・3段タイプ

                        カスタムワゴン用引出し

                        カスタムワゴン用引出し

                          ツーリングワゴン W1030・4段タイプ

                          ツーリングワゴン W1030・4段タイプ

                            メーカー アズワン アイリスオーヤマ サカエ サカエ 東洋スチール サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 1,600円 12,274円 386円 51,628円 18,280円 88,378円 6,181円 1,298円 75,777円 72,908円 63,069円 24,208円 90,356円
                            通常出荷日 1日目   4日目   3日目   3日目   2日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目   3日目  

                            68535カスタムツールクッションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました