【特長】・上下二分割・アジャスト仕様・SUS430製保管庫・中棚上下各一段付属
保管庫アジャスト付 (SUS430・二段式・上下ガラス扉仕様) VAGGシリーズの型番61-0013-76のページです。
型番61-0013-76に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
61-0013-75 |
61-0013-77 |
61-0013-78 |
61-0013-79 |
61-0013-80 |
61-0013-81 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 間口(mm) | 奥行(mm) | 商品詳細種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138,531円 ( 152,384円 ) | 1個 | あり | 9日目 | 900 | 450 | 中棚上下各一段付属(可変式:30mmピッチ) | |
165,019円 ( 181,521円 ) | 1個 | あり | 9日目 | 1200 | 450 | 中棚上下各一段付属(可変式:30mmピッチ) | |
199,713円 ( 219,684円 ) | 1個 | あり | 9日目 | 1200 | 600 | 中棚上下各一段付属(可変式:30mmピッチ) | |
176,556円 ( 194,212円 ) | 1個 | あり | 9日目 | 1500 | 450 | 中棚上下各一段付属(左右二分割・可変式:30mmピッチ) | |
221,731円 ( 243,904円 ) | 1個 | あり | 9日目 | 1500 | 600 | 中棚上下各一段付属(左右二分割・可変式:30mmピッチ) | |
202,150円 ( 222,365円 ) | 1個 | あり | 9日目 | 1800 | 450 | 中棚上下各一段付属(左右二分割・可変式:30mmピッチ) |