(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保管庫 (SUS430・一段式・ガラス扉仕様) LGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0013-03
保管庫 (SUS430・一段式・ガラス扉仕様) LGシリーズ ホカンコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
86,478円
税込単価
95,126円

【特長】・一段式・ベース仕様・SUS430製保管庫・中棚一段付属

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 高さ(mm):
    950
  • 仕様:
    ガラス扉
  • 詳細:
    耐震固定金具付属
  • 材質:
    SUS430

型番

61-0013-03 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0013-03の仕様・寸法情報

商品タイプ保管庫間口(mm)900
奥行(mm)450高さ(mm)950
仕様ガラス扉詳細耐震固定金具付属
商品詳細種別中棚一段付属(可変式:30mmピッチ)材質SUS430

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0013-03

900
450
中棚一段付属(可変式:30mmピッチ)

1個

86,478( 95,126円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一段式
・ベース仕様
・SUS430製保管庫
・中棚一段付属

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

保管庫 (SUS430・一段式・ガラス扉仕様) LGシリーズの型番61-0013-03のページです。
型番61-0013-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保管庫 (SUS430・一段式・ガラス扉仕様) LGシリーズ

保管庫 (SUS430・一段式・ガラス扉仕様) LGシリーズ

    ステンレス保管庫 一段式ベース付 LG型 (ガラス戸)

    ステンレス保管庫 一段式ベース付 LG型 (ガラス戸)

      保管庫アジャスト付 (SUS430・一段式・ガラス扉仕様) LAGシリーズ

      保管庫アジャスト付 (SUS430・一段式・ガラス扉仕様) LAGシリーズ

        ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LAG型 (ガラス戸)

        ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LAG型 (ガラス戸)

          保管庫アジャスト付 (SUS430・引出付・一段式・ガラス扉仕様) LADGシリーズ

          保管庫アジャスト付 (SUS430・引出付・一段式・ガラス扉仕様) LADGシリーズ

            メーカー アズワン シンコー アズワン シンコー アズワン
            通常価格 86,478円 82,745円 84,067円 66,279円 104,347円
            通常出荷日 9日目   5日目   9日目   5日目   9日目  
            商品タイプ 保管庫 - 保管庫 - 保管庫
            高さ(mm) 950 950 950 950 950
            仕様 ガラス扉 - ガラス扉 - ガラス扉
            詳細 耐震固定金具付属 - 耐震固定金具付属 - 耐震固定金具付属
            材質 SUS430 - SUS430 - SUS430

            保管庫 (SUS430・一段式・ガラス扉仕様) LGシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            61-0013-04
            61-0013-05
            61-0013-06
            61-0013-07
            61-0013-08
            61-0013-09
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            間口(mm) 奥行(mm) 商品詳細種別

            101,931円

            ( 112,124円 )
            1個 あり

            9日目

            900600中棚一段付属(可変式:30mmピッチ)

            102,483円

            ( 112,731円 )
            1個 あり

            9日目

            1200450中棚一段付属(可変式:30mmピッチ)

            120,033円

            ( 132,036円 )
            1個 あり

            9日目

            1200600中棚一段付属(可変式:30mmピッチ)

            110,933円

            ( 122,026円 )
            1個 あり

            9日目

            1500450中棚一段付属(左右二分割・可変式:30mmピッチ)

            135,416円

            ( 148,958円 )
            1個 あり

            9日目

            1500600中棚一段付属(左右二分割・可変式:30mmピッチ)

            127,932円

            ( 140,725円 )
            1個 あり

            9日目

            1800450中棚一段付属(左右二分割・可変式:30mmピッチ)
            型番
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            間口(mm) 奥行(mm) 商品詳細種別

            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト