(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーパンチングラック CMR-Pシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:62-0897-23
カラーパンチングラック CMR-Pシリーズ CMR-P9018J パンチングラックW

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,941円
税込単価
20,835円

【特長】・棚板がパンチング仕上げのメタルラックです。・パンチング穴が通常メタル...

詳細情報を確認する

  • ポール径(約):
    25mm

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

62-0897-23 解除

Loading...

商品情報を表示

62-0897-23 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等積載量(kg/段)
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-0897-23

軽量タイプ(~200Kg)
スチール
単体型
910
460
1785
50
ホワイト
-

1個

18,941( 20,835円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板がパンチング仕上げのメタルラックです。
・パンチング穴が通常メタルラック棚板の穴より小さいため、小物などが落下しにくくなっています。
・お部屋の雰囲気に合わせて2色(ホワイト・ブラック)からお選びいただけます。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カラーパンチングラック CMR-Pシリーズの型番62-0897-23のページです。
型番62-0897-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーパンチングラック CMR-Pシリーズ

カラーパンチングラック CMR-Pシリーズ

    CMR-P1218J パンチングラックW

    CMR-P1218J パンチングラックW

      メタルラック用ポール(4本)

      メタルラック用ポール(4本)

        ルミナス ウッドシート ポール径19mm

        ルミナス ウッドシート ポール径19mm

          ステンレス棚用連結金具(SUS304)

          ステンレス棚用連結金具(SUS304)

            メッシュラック用木製棚板

            メッシュラック用木製棚板

              ルミナス スリーブ シェルフ(棚板)取付部品ポール径25mm

              ルミナス スリーブ シェルフ(棚板)取付部品ポール径25mm

                メタルラック 用オプションパーツ 棚板

                メタルラック 用オプションパーツ 棚板

                  メーカー アズワン アイリスオーヤマ エスコ ルミナス(ドウシシャ) トラスコ中山 トラスコ中山 ルミナス(ドウシシャ) アイリスオーヤマ
                  通常価格 18,941円 24,318円 1,794円 1,128円 544円 6,854円 276円 2,885円
                  通常出荷日 9日目   9日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目~   3日目   1日目~  
                  ポール径(約) 25mm - - - - - - -

                  カラーパンチングラック CMR-Pシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                  A
                  棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                  Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                  A
                  安全性、強度の面からお勧めできません。
                  Q 棚板を外して使用できますか?
                  A
                  商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  62-0897-24
                  62-0897-27
                  62-0897-28
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  商品タイプ 材質 連結タイプ 間口
                  (mm)
                  奥行
                  (mm)
                  高さ
                  (mm)
                  均等積載量
                  (kg/段)
                  サイズ(mm)

                  18,941円

                  ( 20,835円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  軽量タイプ(~200Kg)スチール単体型910460178550ブラック-

                  24,318円

                  ( 26,750円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  軽量タイプ(~200Kg)スチール単体型1200460178550ホワイト-

                  24,318円

                  ( 26,750円 )
                  1個 あり

                  9日目

                  軽量タイプ(~200Kg)スチール単体型1200460178550ブラック-

                  軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました