(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ALLステンレスキャニオンシェルフ ASUS 4ダン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3778-36
ALLステンレスキャニオンシェルフ ASUS 4ダン ケイ チュウリョウタナ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
119,317円
税込単価
131,249円

【特長】・全ての部品がSUS304ステンレスで構成されたシェルフです。・耐腐食...

詳細情報を確認する

  • 補足:
    棚板は25mmピッチで上下移動可能です
  • 注意:
    お客様組立品

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

61-3778-36 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3778-36 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質
天地棚段数(段)
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等積載量(kg/段)
詳細材質
材質
耐荷重
段数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3778-36

中量タイプ(200Kg~500Kg)
ステンレス
4
単体型
760
310
2200
200~250
棚板/SUS304 テーパー(固定金具)/SUS304 柱/SUS304(キャップ・ナット共)
-
-
-

1個

119,317( 131,249円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全ての部品がSUS304ステンレスで構成されたシェルフです。
・耐腐食性・耐薬品性に優れています。
・シェルフ全体が導通していますので塵や埃を寄せ付けません。また静電気対策が必要なクリーンルームに最適です。
・劣化や変質による欠け・落ちがなく異物混入対策を重要視し、よりクリーンである事を求める特殊環境に敵しています。
・棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用したメッシュ棚(あみ棚)です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ALLステンレスキャニオンシェルフ ASUS 4ダンの型番61-3778-36のページです。
型番61-3778-36に関する仕様情報を記載しております。

ALLステンレスキャニオンシェルフ ASUS 4ダンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q 棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品のバリエーション

型番
61-3778-28
61-3778-30
61-3778-32
61-3778-38
61-3778-40
61-3778-42
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 材質 天地棚段数
(段)
連結タイプ 間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
均等積載量
(kg/段)
詳細材質 材質 耐荷重 段数

112,500円

( 123,750円 )
1個 あり

9日目

中量タイプ(200Kg~500Kg)ステンレス4単体型6103102200200~250棚板/SUS304 テーパー(固定金具)/SUS304 柱/SUS304(キャップ・ナット共)---

108,332円

( 119,165円 )
1個 あり

9日目

中量タイプ(200Kg~500Kg)ステンレス4単体型7603101390200~250棚板/SUS304 テーパー(固定金具)/SUS304 柱/SUS304(キャップ・ナット共)---

109,999円

( 120,999円 )
1個 あり

9日目

中量タイプ(200Kg~500Kg)ステンレス4単体型7603101590200~250棚板/SUS304 テーパー(固定金具)/SUS304 柱/SUS304(キャップ・ナット共)---

120,348円

( 132,383円 )
1個 あり

9日目

中量タイプ(200Kg~500Kg)ステンレス4単体型9103101390200~250棚板/SUS304 テーパー(固定金具)/SUS304 柱/SUS304(キャップ・ナット共)---

121,220円

( 133,342円 )
1個 あり

9日目

中量タイプ(200Kg~500Kg)ステンレス4単体型9103101590200~250棚板/SUS304 テーパー(固定金具)/SUS304 柱/SUS304(キャップ・ナット共)---

122,727円

( 135,000円 )
1個 あり

9日目

中量タイプ(200Kg~500Kg)ステンレス4単体型9103101900200~250棚板/SUS304 テーパー(固定金具)/SUS304 柱/SUS304(キャップ・ナット共)---

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました