(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスラック (SUS430・ベタ棚3段仕様) RB3シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0012-10
ステンレスラック (SUS430・ベタ棚3段仕様) RB3シリーズ ケイ チュウリョウタナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,867円
税込単価
63,654円

【特長】・組立式・SUS430製ラック・φ38mm太径パイプを採用した丈夫なラ...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    1800
  • 仕様:
    ベタ棚三段仕様
  • 材質:
    SUS430

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

61-0012-10 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0012-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0012-10

888
438

1個

57,867( 63,654円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組立式
・SUS430製ラック
・φ38mm太径パイプを採用した丈夫なラック
・棚板は25mmピッチで組立時に設定可
・棚段数の変更可

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスラック (SUS430・ベタ棚3段仕様) RB3シリーズの型番61-0012-10のページです。
型番61-0012-10に関する仕様情報を記載しております。

ステンレスラック (SUS430・ベタ棚3段仕様) RB3シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q 棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品のバリエーション

型番
61-0012-07
61-0012-08
61-0012-09
61-0012-11
61-0012-12
61-0012-13
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)

55,067円

( 60,574円 )
1個 あり

8日目

588588

52,827円

( 58,110円 )
1個 あり

8日目

738438

58,987円

( 64,886円 )
1個 あり

8日目

738588

65,147円

( 71,662円 )
1個 あり

8日目

888588

70,467円

( 77,514円 )
1個 あり

8日目

888738

76,907円

( 84,598円 )
1個 あり

8日目

888888

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました