(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハード折りたたみコンテナ HDOC-50L

ハード折りたたみコンテナ HDOC-50L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,829円
税込単価
3,112円

多目的に使用できる折りたたみ式のコンテナです。【特長】・小物類の整理、部品など...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみコンテナ
  • 容量(L):
    50
  • 外形間口(mm):
    530
  • 外形奥行(mm):
    365
  • 外形高さ(mm):
    320
  • 内寸法(mm):
    W490×D333×H310
  • 耐荷重(kg):
    10
  • 折りたたみ時サイズ(mm):
    W530×D365×H80
  • メーカー商品名:
    ハード折りたたみコンテナ
  • 重量:
    1980g
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 容量(L):
    128.2
  • 積み重ね可能数(段):
    5

型番

61-0425-34 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番61-0425-34
メーカー型番HDOC-50L ブルー/クリア
材質ポリプロピレン(PP)
外寸W530×D365×H320mm
内寸W490×D333×H310mm
折りたたみ寸法W530×D365×H80mm
容量128.2L
耐荷重約10kg
積み重ね可能数5段まで

型番リスト

型番
色詳細
メーカー型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0425-34

その他
ブルー/クリア
HDOC-50L ブルー/クリア
4905009865673

4個

2,829( 3,112円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多目的に使用できる折りたたみ式のコンテナです。
【特長】
・小物類の整理、部品などの保管など、多目的に使用できます。
・側面がクリアなので中身を一目で確認できます。
・使用しないときはコンパクトに折りたためます。

Loading...

61-0425-34で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハード折りたたみコンテナ HDOC-50Lの型番61-0425-34のページです。
型番61-0425-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハード折りたたみコンテナ HDOC-50L

ハード折りたたみコンテナ HDOC-50L

    ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-75L

    ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-75L

      ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-40L

      ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-40L

        ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-20L

        ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-20L

          536x373x18mm 蓋(EA506AA-26,-27,-28,-31)

          536x373x18mm 蓋(EA506AA-26,-27,-28,-31)

            530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-12,-13,-14)

            530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-12,-13,-14)

              534x369x 18mm 折畳コンテナ用フタ(青/2枚)

              534x369x 18mm 折畳コンテナ用フタ(青/2枚)

                648x438x 23mm ふた(EA506AH-19用)

                648x438x 23mm ふた(EA506AH-19用)

                  530x365x 25mm ふた(EA506AH-16,17,18用)

                  530x365x 25mm ふた(EA506AH-16,17,18用)

                    35.5L 折畳コンテナ

                    35.5L 折畳コンテナ

                      メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 2,829円 5,879円 3,663円 2,119円 1,140円 1,140円 2,990円 2,460円 1,970円 3,051円
                      通常出荷日 4日目   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 折りたたみコンテナ - - - その他 その他 その他 その他 その他 -
                      容量(L) 50 - - - - - - - - 35.5
                      外形間口(mm) 530 - - - - - - - - 530
                      外形奥行(mm) 365 - - - - - - - - 366
                      外形高さ(mm) 320 - - - - - - - - 221

                      ハード折りたたみコンテナ HDOC-50Lのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました