(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フタ付おりたたみコンテナ

フタ付おりたたみコンテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,399円
税込単価
2,639円

【特長】・内容物をホコリから守るフタ付きおりたたみコンテナです。側面がメッシュ...

詳細情報を確認する

  • 外形間口範囲(mm):
    301-400
  • カラー:
    C/ブルー
  • 素材:
    ポリプロピレン、ABS樹脂
  • 補足:
    (組立時)

型番

61-0425-24 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外形奥行範囲(mm)
外形高さ範囲(mm)
商品サイズ(D)
商品サイズ(H)
商品サイズ(W)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0425-24

1-250
401-500
309mm
249mm
472mm
1580g

4個

2,399( 2,639円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内容物をホコリから守るフタ付きおりたたみコンテナです。側面がメッシュタイプではなく、フタも付いているため縦・横からの荷物に強く、スタッキングが4段まで可能です。底面を支えている長手面を金属シャフトで強化し、底抜けを防ぎます。26Lは新聞の収納にピッタリのサイズで、53Lは使いやすい大容量サイズとなっています。
・内容物をホコリから守るフタ付き!

61-0425-24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フタ付おりたたみコンテナの型番61-0425-24のページです。
型番61-0425-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フタ付おりたたみコンテナ

フタ付おりたたみコンテナ

    扉付折タタミコンテナー CB-51NR片扉

    扉付折タタミコンテナー CB-51NR片扉

      ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリア 高さ(mm)270・320

      ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリア 高さ(mm)270・320

        フタ付ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリア 2色

        フタ付ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリア 2色

          扉付折タタミコンテナー CB-76NR片扉L

          扉付折タタミコンテナー CB-76NR片扉L

            RSコンテナー(薄型・モジュール折りたたみコンテナー)

            RSコンテナー(薄型・モジュール折りたたみコンテナー)

              366x366x221mm/26.8L折畳コンテナ(青)

              366x366x221mm/26.8L折畳コンテナ(青)

                30/40/48L 折畳コンテナ(透明・青/2コ)

                30/40/48L 折畳コンテナ(透明・青/2コ)

                  649x439x249mm/57.1L 折畳コンテナ(青)

                  649x439x249mm/57.1L 折畳コンテナ(青)

                    51.9/74.0/96.0L 折畳コンテナ(OD色/蓋付)

                    51.9/74.0/96.0L 折畳コンテナ(OD色/蓋付)

                      折りたたみコンテナ リスボックス

                      折りたたみコンテナ リスボックス

                        メーカー アズワン 三商 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 三商 岐阜プラスチック工業 エスコ エスコ エスコ エスコ 岐阜プラスチック工業
                        通常価格 2,399円 5,458円 1,720円 2,303円 7,581円 1,385円 3,650円 8,520円 5,340円 3,537円 28,542円
                        通常出荷日 1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目  
                        外形間口範囲(mm) 301-400 - - - - - 301-400 501-600 601-700 - 401-500
                        カラー C/ブルー - - - - - - - - - -
                        素材 ポリプロピレン、ABS樹脂 - - - - - - - - - -
                        補足 (組立時) - - - - - - - - - -

                        フタ付おりたたみコンテナのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました