(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:61-0425-03
ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-20L HDOH-20Lコンテナフタイッタイガタアオ/トウ

ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-20L 61-0425-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,119円
税込単価
2,331円

【特長】・コンパクトで頑丈なフタ付きで、使用しないときはコンパクトに折りたたむ...

詳細情報を確認する

  • 素材:
    ポリプロピレン
  • 重量:
    1425g

型番

61-0425-03 解除

Loading...

61-0425-03 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
商品タイプ
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
外形間口範囲(mm)
外形奥行範囲(mm)
外形高さ範囲(mm)
内寸法(mm)
折りたたみ時サイズ(mm)
商品サイズ(D)
商品サイズ(H)
商品サイズ(W)
カラー
補足
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0425-03

折りたたみコンテナ
その他
20
360
260
280
301-400
251-300
201-300
W333×D230×H260
W360×D230×H85
-
-
-
ブルー/クリア
-

4個

2,119( 2,331円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで頑丈なフタ付きで、使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。

61-0425-03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-20Lの型番61-0425-03のページです。
型番61-0425-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-20L

ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-20L

    ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-40L

    ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-40L

      ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-75L

      ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-75L

        ハード折りたたみコンテナ HDOC-50L

        ハード折りたたみコンテナ HDOC-50L

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 2,119円 3,663円 5,879円 2,829円
          通常出荷日 1日目   2日目   1日目   4日目  
          素材 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン -
          重量 1425g 2300g 4510g 1980g

          ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-20Lのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          61-0425-02
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          商品タイプ 容量
          (L)
          外形間口
          (mm)
          外形奥行
          (mm)
          外形高さ
          (mm)
          外形間口範囲
          (mm)
          外形奥行範囲
          (mm)
          外形高さ範囲
          (mm)
          内寸法
          (mm)
          折りたたみ時サイズ
          (mm)
          商品サイズ(D) 商品サイズ(H) 商品サイズ(W) カラー 補足

          2,119円

          ( 2,331円 )
          4個 あり

          1日目

          折りたたみコンテナ透明20360260280301-400251-300201-300W333×D230×H260W360×D260×H85-----

          折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました