(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BOXコンテナ用フタ C-45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

BOXコンテナ用フタ C-45

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,147円
税込単価
1,262円

【特長】・収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 商品サイズ(D):
    382mm
  • 商品サイズ(H):
    40mm
  • 商品サイズ(W):
    575mm
  • 素材:
    ポリプロピレン
  • 重量:
    545g

型番

61-0424-81 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0424-81

クリア

1個

1,147( 1,262円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです。
・収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナ!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BOXコンテナ用フタ C-45の型番61-0424-81のページです。
型番61-0424-81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BOXコンテナ用フタ C-45

BOXコンテナ用フタ C-45

    BOXコンテナ用フタ C-4.5

    BOXコンテナ用フタ C-4.5

      エックスコンテナー

      エックスコンテナー

        ばんじゅう特大A用ふた CL PP製

        ばんじゅう特大A用ふた CL PP製

          サンボックス ♯54用フタ

          サンボックス ♯54用フタ

            仕切板 大 TC-L ブル-

            仕切板 大 TC-L ブル-

              仕切板 小 TC-S ブル-

              仕切板 小 TC-S ブル-

                670×335×21mmコンテナ用フタ

                670×335×21mmコンテナ用フタ

                  サンボックス ♯75用フタ

                  サンボックス ♯75用フタ

                    DA-23・33・40共用蓋

                    DA-23・33・40共用蓋

                      メーカー アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 三商 三商 三商 エスコ 三商 DICプラスチック
                      通常価格 1,147円 360円 1,459円 3,098円 2,079円 390円 250円 2,340円 4,332円 2,636円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   4日目   2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                      商品タイプ その他 - ボックス型コンテナ - - - - その他 - -
                      その他 オプション - - - - - - オプション - -
                      商品サイズ(D) 382mm 204mm - - - - - - - -
                      商品サイズ(H) 40mm 28mm - - - - - - - -
                      商品サイズ(W) 575mm 342mm - - - - - - - -

                      BOXコンテナ用フタ C-45のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました