(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BOXコンテナ用フタ C-4.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0424-73
BOXコンテナ用フタ C-4.5 C-4.5 BOXコンテナヨウフタクリア

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
360円
税込価格
396円

【特長】・収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテ...

詳細情報を確認する

  • 商品サイズ(D):
    204mm
  • 商品サイズ(H):
    28mm
  • 商品サイズ(W):
    342mm
  • 素材:
    ポリプロピレン
  • 重量:
    158g

型番

61-0424-73 解除

Loading...

型番リスト

型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-0424-73

クリア

1個

360( 396円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです。
・BOXコンテナB-4.5、B-6.6用のフタです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BOXコンテナ用フタ C-4.5

BOXコンテナ用フタ C-4.5

    C-1.5 BOXコンテナ用フタブルー

    C-1.5 BOXコンテナ用フタブルー

      BOXコンテナ B-22(本体のみ)

      BOXコンテナ B-22(本体のみ)

        BOXコンテナ B-43

        BOXコンテナ B-43

          BOXコンテナ B-1.5

          BOXコンテナ B-1.5

            BOXコンテナ用フタ C-45

            BOXコンテナ用フタ C-45

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 360円 250円 1,610円 1,978円 290円 1,147円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
              商品サイズ(D) 204mm - - - - 382mm
              商品サイズ(H) 28mm - - - - 40mm
              商品サイズ(W) 342mm - - - - 575mm
              素材 ポリプロピレン - - - - ポリプロピレン
              重量 158g - 1060g 1780g 140g 545g

              BOXコンテナ用フタ C-4.5のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました