(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルマット 411シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3377-21
アルマット 411シリーズ 411-1250アルマットレッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,745円
税込単価
40,420円

【特長】・独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮するロールマットです。・表面に...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    920mm×10m×2mm
  • 材質:
    塩化ビニール

型番

61-3377-21 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3377-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3377-21

レッド

1個

36,745( 40,420円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮するロールマットです。
・表面に穴あき加工を施していますので高い排水性能をもっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルマット 411シリーズの型番61-3377-21のページです。
型番61-3377-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルマット 411シリーズ

アルマット 411シリーズ

    ダイヤマットAH 450mm×20m×3mm 411シリーズ

    ダイヤマットAH 450mm×20m×3mm 411シリーズ

      ダイヤマットAH 920mm×10m×3mm 411シリーズ

      ダイヤマットAH 920mm×10m×3mm 411シリーズ

        ダイヤマットGH 501シリーズ

        ダイヤマットGH 501シリーズ

          アルマット(ロールタイプ)

          アルマット(ロールタイプ)

            テラモト テラロイヤルマット 茶

            テラモト テラロイヤルマット 茶

              筋入りゴム長マット グリーン 410シリーズ

              筋入りゴム長マット グリーン 410シリーズ

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン トーワ テラモト アズワン
                通常価格 36,745円 39,682円 45,469円 72,750円 31,781円 9,090円 91,541円
                通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   1日目~   7日目  
                サイズ 920mm×10m×2mm 450mm×20m×3mm 920mm×10m×3mm 920mm×10m×3mm - - -
                材質 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール - - 天然ゴム

                アルマット 411シリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                61-3377-22
                61-3377-23
                61-3377-24
                61-3377-25
                61-3377-26
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日

                36,745円

                ( 40,420円 )
                1個 あり

                7日目

                ブラウン

                36,745円

                ( 40,420円 )
                1個 あり

                7日目

                グレー

                36,745円

                ( 40,420円 )
                1個 あり

                7日目

                ブラック

                36,745円

                ( 40,420円 )
                1個 あり

                7日目

                ブルー

                36,745円

                ( 40,420円 )
                1個 あり

                7日目

                ライトグリーン

                屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました