(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤマットGH 501シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤマットGH 501シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
72,750円
税込価格
80,025円

【特長】・耐油性を高めた特殊タイプです。・表面ダイヤ形状が優れた滑り止め効果を...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    920mm×10m×3mm
  • 材質:
    塩化ビニール

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック

1個

72,750( 80,025円 )

7日目

グリーン

1個

72,750( 80,025円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性を高めた特殊タイプです。
・表面ダイヤ形状が優れた滑り止め効果を発揮するロールタイプのマットです。
・裏地に透水性の穴が空いていますので水まわりでの使用も可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤマットGH 501シリーズ

ダイヤマットGH 501シリーズ

    ダイヤマットAH 920mm×10m×3mm 411シリーズ

    ダイヤマットAH 920mm×10m×3mm 411シリーズ

      ダイヤマットAH 450mm×20m×3mm 411シリーズ

      ダイヤマットAH 450mm×20m×3mm 411シリーズ

        アルマット(ロールタイプ)

        アルマット(ロールタイプ)

          筋入りゴム長マット グレー 410シリーズ

          筋入りゴム長マット グレー 410シリーズ

            アルマット 411シリーズ

            アルマット 411シリーズ

              メーカー アズワン アズワン アズワン トーワ アズワン アズワン
              通常価格 72,750円 45,469円 39,682円 31,781円 83,331円 36,745円
              通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目~   7日目   7日目  
              サイズ 920mm×10m×3mm 920mm×10m×3mm 450mm×20m×3mm - - 920mm×10m×2mm
              材質 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール - 天然ゴム 塩化ビニール

              ダイヤマットGH 501シリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました