(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤマットAH 920mm×10m×3mm 411シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3377-16
ダイヤマットAH 920mm×10m×3mm 411シリーズ オクガイヨウマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,527円
税込単価
51,180円

【特長】・表面のダイヤ形状が優れた滑り止め効果を発揮するロールタイプのマットで...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    920mm×10m×3mm
  • 材質:
    塩化ビニール

型番

61-3377-16 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3377-16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3377-16

ライトグリーン

1個

46,527( 51,180円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面のダイヤ形状が優れた滑り止め効果を発揮するロールタイプのマットです。
・透水の穴が空いていますので水まわりでの使用も可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤマットAH 920mm×10m×3mm 411シリーズの型番61-3377-16のページです。
型番61-3377-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤマットAH 920mm×10m×3mm 411シリーズ

ダイヤマットAH 920mm×10m×3mm 411シリーズ

    アルマット 411シリーズ

    アルマット 411シリーズ

      ダイヤマットAH 450mm×20m×3mm 411シリーズ

      ダイヤマットAH 450mm×20m×3mm 411シリーズ

        ダイヤマットGH 501シリーズ

        ダイヤマットGH 501シリーズ

          アルマット(ロールタイプ)

          アルマット(ロールタイプ)

            テラモト テラロイヤルマット 茶

            テラモト テラロイヤルマット 茶

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン トーワ テラモト
              通常価格 45,469円 36,745円 39,682円 72,750円 31,781円 9,090円
              通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   1日目~  
              サイズ 920mm×10m×3mm 920mm×10m×2mm 450mm×20m×3mm 920mm×10m×3mm - -
              材質 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール - -

              ダイヤマットAH 920mm×10m×3mm 411シリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              61-3377-13
              61-3377-14
              61-3377-15
              61-3377-17
              61-3377-18
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日

              45,469円

              ( 50,016円 )
              1個 あり

              7日目

              レッド

              45,469円

              ( 50,016円 )
              1個 あり

              7日目

              ライトブルー

              46,527円

              ( 51,180円 )
              1個 あり

              7日目

              アイボリー

              46,527円

              ( 51,180円 )
              1個 あり

              7日目

              ダークグリーン

              47,634円

              ( 52,397円 )
              1個 あり

              7日目

              ブラック

              屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました