(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤマットAH 450mm×20m×3mm 411シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3377-07
ダイヤマットAH 450mm×20m×3mm 411シリーズ オクガイヨウマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,571円
税込単価
45,728円

【特長】・表面のダイヤ形状が優れた滑り止め効果を発揮するロールタイプのマットで...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    450mm×20m×3mm
  • 材質:
    塩化ビニール

型番

61-3377-07 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3377-07 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3377-07

レッド

1個

41,571( 45,728円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面のダイヤ形状が優れた滑り止め効果を発揮するロールタイプのマットです。
・透水の穴が空いていますので水まわりでの使用も可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤマットAH 450mm×20m×3mm 411シリーズの型番61-3377-07のページです。
型番61-3377-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤマットAH 450mm×20m×3mm 411シリーズ

ダイヤマットAH 450mm×20m×3mm 411シリーズ

    アルマット 411シリーズ

    アルマット 411シリーズ

      ダイヤマットAH 920mm×10m×3mm 411シリーズ

      ダイヤマットAH 920mm×10m×3mm 411シリーズ

        ダイヤマットGH 501シリーズ

        ダイヤマットGH 501シリーズ

          アルマット(ロールタイプ)

          アルマット(ロールタイプ)

            テラモト テラロイヤルマット 茶

            テラモト テラロイヤルマット 茶

              筋入りゴム長マット グリーン 410シリーズ

              筋入りゴム長マット グリーン 410シリーズ

                ポイントゴムマット AR-101

                ポイントゴムマット AR-101

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン トーワ テラモト アズワン アラオ
                  通常価格 39,682円 36,745円 45,469円 72,750円 31,781円 9,090円 91,541円 26,705円
                  通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目  
                  サイズ 450mm×20m×3mm 920mm×10m×2mm 920mm×10m×3mm 920mm×10m×3mm - - - -
                  材質 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール - - 天然ゴム -

                  ダイヤマットAH 450mm×20m×3mm 411シリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  61-3377-08
                  61-3377-09
                  61-3377-10
                  61-3377-11
                  61-3377-12
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日

                  40,604円

                  ( 44,664円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  ライトブルー

                  40,604円

                  ( 44,664円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  アイボリー

                  40,604円

                  ( 44,664円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  ライトグリーン

                  39,682円

                  ( 43,650円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  ダークグリーン

                  39,682円

                  ( 43,650円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  ブラック

                  屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました