(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパークセーフ CDLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3594-81
スパークセーフ CDLシリーズ CDL023TX スパークセーフ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,700円 ~ 53,600円
税込価格
23,870円 ~ 58,960円

【特長】・火花や熱い金属品の飛散にも耐え、立ち作業中の疲労をやわらげます。・ゴ...

詳細情報を確認する

型番

61-3594-81 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3594-81

幅61cm×長さ91cm×厚み13mm

1個

21,700( 23,870円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・火花や熱い金属品の飛散にも耐え、立ち作業中の疲労をやわらげます。
・ゴムの表面はグリップがよく、足元を安全に保ちます。
・つまずき防止のため、エッジに傾斜がついています。
・防炎適合品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパークセーフ CDLシリーズ

スパークセーフ CDLシリーズ

    スパーク セーフ (クッションマット)

    スパーク セーフ (クッションマット)

      クラウン ゼドラン ワーカーズデライト WD3835シリーズ

      クラウン ゼドラン ワーカーズデライト WD3835シリーズ

        クラウン ゼドラン コンフォートキングスプリーム K40023

        クラウン ゼドラン コンフォートキングスプリーム K40023

          クラウン ゼドラン ワーカーズデライトスプリーム WD1235シリーズ

          クラウン ゼドラン ワーカーズデライトスプリーム WD1235シリーズ

            クラウン ゼドラン ワーカーズデライトスプリーム WD1223シリーズ

            クラウン ゼドラン ワーカーズデライトスプリーム WD1223シリーズ

              ニトリル クッションマット

              ニトリル クッションマット

                クラウン ゼドラン ワーカーズデライトウルトラ WD3435シリーズ

                クラウン ゼドラン ワーカーズデライトウルトラ WD3435シリーズ

                  メーカー アズワン ルドロー コンポジッツ コーポレーション アズワン アズワン アズワン アズワン ルドロー コンポジッツ コーポレーション アズワン
                  通常価格 21,700円 23,772円 42,043円 12,516円 51,031円 20,055円 25,554円 66,500円
                  通常出荷日 8日目~   3日目   8日目   8日目   8日目   8日目   3日目   8日目  

                  スパークセーフ CDLシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました